KEENSERTS® KNHM - 螺紋襯套帶鎖定鍵 重型, 帶自由運行的螺紋

BN 53533
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNHM - 螺紋襯套帶鎖定鍵 重型, 帶自由運行的螺紋

BN 53533
品牌
KEENSERTS®
品牌系列
KNHM
材質
不鏽鋼
材料種類
1.4305

描述

產品特點

  • 螺紋襯套: INOX 1.4305 / 鎖定鍵: AISI 302

其他資訊

拔出力 [N]: 剪切接合面積 [mm2] x 材料的極限剪切強度 [N/mm2]

組裝

1. 使用標準鑽頭鑽孔(根據表 d2 修改芯徑)

2. 孔的埋頭孔(80°-100°,表 d4)

3. 用標準絲錐攻絲(表 d3)

4. 擰入/固定:氣動或手動

型號