描述
產品特點
- 螺紋襯套: INOX 1.4305 /
- 鎖定鍵: AISI 302
其他資訊
Pull-out force [N]: 剪切接觸面積 [mm²] x 母材的極限剪切強度 [N/mm²].
組裝
1. 使用標準鑽頭鑽孔(根據表 d2 修改芯徑)
2. 孔的埋頭孔(80°-100°,表 d4)
3. 用標準絲錐攻絲(表 d3)
4. 擰入/固定:氣動或手動
Pull-out force [N]: 剪切接觸面積 [mm²] x 母材的極限剪切強度 [N/mm²].
1. 使用標準鑽頭鑽孔(根據表 d2 修改芯徑)
2. 孔的埋頭孔(80°-100°,表 d4)
3. 用標準絲錐攻絲(表 d3)
4. 擰入/固定:氣動或手動