KEENSERTS® KNML - 螺紋襯套帶鎖定鍵 輕型, 帶自鎖螺紋

BN 38037
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNML - 螺紋襯套帶鎖定鍵 輕型, 帶自鎖螺紋

BN 38037
品牌
KEENSERTS®
品牌类型
KNML
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4305
表面處理
MoS2-anti-friction-coating

描述

產品特點

  • 具有乾膜潤滑塗層的內螺紋自鎖功能 MoS2-anti-friction-coating
  • 螺紋襯套: INOX 1.4305 /
  • 鎖定鍵: AISI 302

其他資訊

Pull-out force [N]: 剪切接觸面積 [mm²] x 母材的極限剪切強度 [N/mm²].

組裝

1. 使用標準鑽頭鑽孔(根據表 d2 修改芯徑)

2. 孔的埋頭孔(80°-100°,表 d4)

3. 用標準絲錐攻絲(表 d3)

4. 擰入/固定:氣動或手動

型號