Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm

BN 20790
產品圖片:Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm
  1. 產品圖片:Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm
Overlay

1

/2
產品圖片:Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm
  • 產品圖片:Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm

Wera 3855/1 TS - 螺絲起子頭 1/4" 用於米字穴螺絲 25mm

BN 20790
穴型
米字穴 Z
品牌
Wera
品牌类型
3855/1 TS
材質
不鏽鋼
型號
25mm

描述

產品特點

  • 驅動器規格: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • 不鏽鋼螺絲起子頭可防止不鏽鋼螺絲或表面產生鏽蝕. 不鏽鋼表面產生鏽蝕上的情況, 通常是使用了含有腐蝕性顆粒的一般鋼製工具導致表面磨損所致.
  • 扭力緩衝區設計:螺絲起子頭採用扭力緩衝區設計, 能有效吸收施力過程中的扭力峰值. 避免瞬間衝擊造成損耗, 延長螺絲起子頭的使用壽命.
  • Take it easy tool finder: 按尺寸進行顏色標識.

組裝

型號

適用於