描述
產品特點
- 驅動器規格: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
- 不鏽鋼螺絲起子頭可防止不鏽鋼螺絲或表面產生鏽蝕. 不鏽鋼表面產生鏽蝕上的情況, 通常是使用了含有腐蝕性顆粒的一般鋼製工具導致表面磨損所致.
- 扭力緩衝區設計:螺絲起子頭採用扭力緩衝區設計, 能有效吸收施力過程中的扭力峰值. 避免瞬間衝擊造成損耗, 延長螺絲起子頭的使用壽命.
- 不鏽鋼 Rapidaptor 通用夾持器可直接插入螺絲起子頭, 無需操作套筒即可完成安裝. 只需向前推動套筒,取出螺絲起子頭只需將套筒向前推即可, 實現快速單手更換. ¼" 六角柄設計, 符合 DIN ISO 1173-F 6.3 標準, 適用於電動螺絲起子.
- Take it easy tool finder: 按尺寸進行顏色標識.
組裝
供貨範圍
塑膠盒裝螺絲起子頭,10件組,包含
1 個基座
1 支 TX 10 x 25 mm
1 支 TX 15 x 25 mm
1 支 TX 20 x 25 mm
1 支 TX 25 x 25 mm
1 支 TX 30 x 25 mm
1 支 PZ 1 x 25 mm
2 支 PZ 2 x 25 mm
1 支 PH 2 x 25 mm