REIKU® PA-REG - 電纜保護浪管 簡單型

BN 22623
Overlay

1

/2

REIKU® PA-REG - 電纜保護浪管 簡單型

BN 22623
品牌
REIKU®
品牌类型
PA-REG
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
灰色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 輕型
  • 反向彎曲強度:良好
  • 抗壓縮強度:125 N / 50 mm
  • 衝擊強度:在 -18°C時為 2 焦耳, 在室溫下 >15 焦耳
  • 溫度範圍:-40 °C ... +105 °C (+150 °C 短時間)
  • 耐受物質:酒精、潤滑油、礦物油、汽油、柴油
  • 無鹵素

其他資訊

為了確保聚酰胺浪管的最佳材料特性, 建議應儲存在下述的條件裏: 儲存溫度: +20 °C +/- 5 °C, 空氣濕度: 55-75%.

型號