REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型

BN 22622
產品圖片:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型
  1. 產品圖片:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型
  2. 含尺寸的技術圖:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型
Overlay

1

/2
產品圖片:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型
  • 產品圖片:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型
  • 含尺寸的技術圖:REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型

REIKU® PARNB - 電纜保護浪管 標準型

BN 22622
品牌
REIKU®
品牌类型
PARNB
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 中等品質
  • 反向彎曲強度:良好
  • 抗壓縮強度:125 N / 50 mm
  • 衝擊強度:在 -18°C時為 6 焦耳,在室溫下 >20 焦耳
  • 溫度範圍:-40 °C ... +105 °C (+150 °C 短時間)
  • 耐受物質:酒精、潤滑油、礦物油、汽油、柴油
  • 無鹵素

其他資訊

為了確保聚酰胺浪管的最佳材料特性, 建議應儲存在下述的條件裏: 儲存溫度: +20 °C +/- 5 °C, 空氣濕度: 55-75%.

型號