REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

BN 22631
產品圖片:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  1. 產品圖片:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  2. 含尺寸的技術圖:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
Overlay

1

/2
產品圖片:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  • 產品圖片:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  • 含尺寸的技術圖:REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

REIKU® PARRB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

BN 22631
品牌
REIKU®
品牌类型
PARRB
材質
聚醯胺
材料類型
PA 12
顏色
黑色

描述

產品特點

  • 中等品質,機器人軟管
  • 反向彎曲強度:良好至非常好
  • 抗壓縮強度:125 N / 50 mm
  • 衝擊強度:在 -18°C時為 5 焦耳, 在室溫下 >5 焦耳
  • 動態溫度範圍:-30 °C ... +85 °C
  • 靜態溫度範圍:-50 °C ... +140 °C (+150 °C 短時間)
  • 耐受物質:酒精、潤滑油、礦物油、汽油、柴油
  • 無鹵素

其他資訊

為了確保聚酰胺浪管的最佳材料特性, 建議應儲存在下述的條件裏: 儲存溫度: +20 °C +/- 5 °C, 空氣濕度: 55-75%.

型號