REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

BN 22636
產品圖片:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  1. 產品圖片:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  2. 含尺寸的技術圖:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
Overlay

1

/2
產品圖片:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  • 產品圖片:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型
  • 含尺寸的技術圖:REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

REIKU® PURVB - 電纜保護浪管 高度柔軟型

BN 22636
品牌
REIKU®
品牌类型
PURVB
材質
熱塑性聚氨酯
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 重質量型,機器人軟管
  • 反向彎曲強度:非常好
  • 抗壓縮強度:< 125 N / 50 mm
  • 衝擊強度:9 焦耳
  • 動態溫度範圍:-20 °C ... +90 °C
  • 靜態溫度範圍:-30 °C ... +90 °C
  • 耐受物質:酸、鹼、油、潤滑油、甘油、乙二醇
  • 無鹵素

型號