描述
產品特點
- 溫度範圍:-55 °C ... +125 °C (+200 °C 短時間)
- 材料防火等級: UL94V-2
- 熔點:+260 °C
- 不含鹵素
其他資訊
聚酰胺6.6編織套管用於高機械強度及其有優異防火性能(阻燃等級UL94V-2). 其材料的密度和厚度, 強化了使用需求. 測試標準: EN 45545-2 HL3 用於 R23 的要求.
聚酰胺6.6編織套管用於高機械強度及其有優異防火性能(阻燃等級UL94V-2). 其材料的密度和厚度, 強化了使用需求. 測試標準: EN 45545-2 HL3 用於 R23 的要求.