Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用

BN 22344
產品圖片:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用
  1. 產品圖片:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用
  2. 含尺寸的技術圖:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用
Overlay

1

/2
產品圖片:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用
  • 產品圖片:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用
  • 含尺寸的技術圖:Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用

Panduit® - 編織套管 剖開捲式 鐵路應用

BN 22344
品牌
Panduit®
材質
聚對苯二甲酸乙二酯(PET)
顏色
黑色
型號
鐵路應用
產品應用特性

描述

產品特點

  • 材料防火等級: 自熄性 UL 1441 VW-1
  • 工作溫度: -70 °C ... +125 °C

其他資訊

剖開捲式設計可以容易的插入預製電纜. 25% 的邊緣重疊確保完全覆蓋而不易打開. 編織套管 Pan-Wrap™ 適用於安裝後電纜的添加或拆卸. 任何地方分離單個或多個電纜是可能的. 測試標準: EN 45545-2 HL3 用於 R22, R23 和 R24 的要求.

型號