套筒 附兩個吊環螺栓

BN 293
產品圖片:套筒 附兩個吊環螺栓
  1. 產品圖片:套筒 附兩個吊環螺栓
  2. 含尺寸的技術圖:套筒 附兩個吊環螺栓
Overlay

1

/2
產品圖片:套筒 附兩個吊環螺栓
  • 產品圖片:套筒 附兩個吊環螺栓
  • 含尺寸的技術圖:套筒 附兩個吊環螺栓

套筒 附兩個吊環螺栓

BN 293
料號
~DIN 1480 ~ČSN 021940
材質
碳鋼
表面處理
鍍鋅

組裝

螺旋扣並非為高承載能力而設計。其承載能力的近似值取決於材料(S235JR)及製造方式。指引依據標準 DIN1480:1975-09。

標準值 - 靜態承載力

M6 225 kg

M8 410 kg

M10 650 kg

M12 930 kg

M14 1'280 kg

M16 1'770 kg

M20 2'700 kg

M24 3'920 kg

M30 6'250 kg

型號

CAD