FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋

BN 37770
產品圖片:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋
  1. 產品圖片:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋
Overlay

1

/3
產品圖片:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋
  • 產品圖片:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋
  • 含尺寸的技術圖:FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋

FILTEC®+ 127 - 帶導舌的螺紋護套 帶自由運行的螺紋

BN 37770
品牌
FILTEC®+
品牌类型
127
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4301
材料類型
A2
顏色
本色

組裝

1.鑽孔:

注意鑽孔直徑! 如果可以, 不要有倒角孔

2.攻牙:

使用所選擇的絲攻規格攻牙.

3.檢查攻牙螺紋:

如果需要, 使用護套專用牙規檢查.

4.安裝:

螺紋護套可以直接被旋入到螺紋裏. 護套末端要旋入工件表面下方至少 1/4 處.

5.導舌:

護套需有貫穿孔, 使用導舌打斷器打斷導舌. 至於貫穿的螺紋孔可以使螺絲調整到最大. 旋入深度保持不變在螺紋內.

6.檢查螺紋:

螺紋護套安裝後, 使用牙規檢查螺紋(可選擇).

型號