LOCKFIL®+ SL - 帶導舌的螺紋護套 帶尾端凸點,自鎖,帶多邊形螺旋

BN 37644
Overlay

1

/3

LOCKFIL®+ SL - 帶導舌的螺紋護套 帶尾端凸點,自鎖,帶多邊形螺旋

BN 37644
品牌
LOCKFIL®+
品牌类型
SL
材質
不鏽鋼
材料編號
1.4301
材料類型
A2
顏色
紅色的

組裝

1.鑽孔:

注意鑽孔直徑! 如果可以, 不要有倒角孔

2.攻牙:

使用所選擇的絲攻規格攻牙.

3.檢查攻牙螺紋:

如果需要, 使用護套專用牙規檢查.

4.安裝:

螺紋護套可以直接被旋入到螺紋裏. 護套末端要旋入工件表面下方至少 1/4 處.

5.導舌:

護套需有貫穿孔, 使用導舌打斷器打斷導舌. 至於貫穿的螺紋孔可以使螺絲調整到最大. 旋入深度保持不變在螺紋內.

6.檢查螺紋:

螺紋護套安裝後, 使用牙規檢查螺紋(可選擇).

型號