產業焦點

AI 伺服器 BBU 緊固與電力連接解決方案

AI 伺服器功率從 10kW 躍升至 100kW+,BBU 面臨高電流、熱循環與振動挑戰。Bossard 以 Press-fit壓接技術、NEBS Level 3 銅管端子與 ecosyn‑SEF 防鬆技術,提供從 PCB 到端子的完整電力連接解決方案。

網路伺服器機架,配有整齊排列的彩色線纜,綠色和藍色照明,顯示多個連接的設備和端口。

AI 伺服器的高功率時代:BBU 成為不可或缺的核心元件

為支援如 NVIDIA GB200 等高功耗晶片,伺服器機櫃的功率需求從傳統的 10kW 提升至 100kW以上。在如此高密度運作環境下,BBU(Battery Backup Unit)已從選配升級為標準配備,負責在主電源短暫中斷的幾毫秒內提供電力,確保 AI 運算不中斷。

然而,BBU 的可靠度並非由電池容量決定,而是由每一個電力連接點的穩定性決定

Bossard 的緊固與電力連接方案,專為高壓(48V → 400/800V)、高電流、狹小空間與高熱環境設計,協助全球 AI 伺服器領導廠商克服 BBU 的工程挑戰。

BBU 的三大工程挑戰

1. 高功率密度與熱管理負載

BBU 的輸出功率已從 5.5kW → 8kW → 25kW 等級,使電流集中在有限的接觸面上。

在高電流環境中,接觸電阻哪怕只增加 0.1 mΩ,都足以引發顯著熱量(I²R 效應),導致:

  • 升溫造成材料老化
  • BBU 保護機制啟動
  • 最嚴重甚至可能熱失控

2. 熱循環與微震動造成鬆脫與電弧

AI 運算負載的快速變化,使 BBU 內部元件持續面臨:

  • 熱脹冷縮(Thermal Cycling)
  • 高頻微振動(Server Fans / Chassis Vibration)
  • 這使得傳統焊點、端子與螺絲逐漸產生微位移,進而產生:
  • 預緊力衰退
  • 接觸面積減少
  • 電弧與局部燒蝕

3. 空間受限下的高電流整合

BBU 必須放入伺服器機箱僅有的狹小空間,且需模組化、可快速插拔、適合高產量製程。

因此,電力連接元件必須同時具備:

  • 小型化
  • 高電流承載能力
  • 自動化組裝能力
  • 長期可靠度
AI伺服器 BBU緊固件解決方案:MTCON SEF Panduit

Bossard 的整體解決方案:從 PCB → 端子 → 緊固件的完整電力路徑

Bossard 整合三項緊固件技術

  1. MTCONNECTIVITY Press-fit 壓接技術
  2. Panduit 通過 NEBS Level 3 銅管端子
  3. ecosyn® SEF Combi 六角螺帽

協助 BBU 打造從 PCB 到線纜都堅不可摧的電力傳輸系統。

MTCONNECTIVITY Press-fit — PCB 高電流端子的最佳解決方案

當電流從 PCB 導出時,傳統焊接端子會因熱疲勞產生龜裂,接觸電阻上升。

MTCONNECTIVITY的 Press-fit 壓接技術能有效解決此問題。

Press-fit 的核心優勢:

  • 低熱阻: 接觸電阻降低可達 90%,操作溫度下降約 25%
  • 高保持力: 每 pin 至少 80N,即使在熱循環下仍穩定
  • 冷組裝製程: 不會造成 BMS 及 PCB 上精密元件的熱衝擊
  • 適用自動化: 可適用量產線,全程不需焊接

Press-fit 技術已成為高電流、高耐久性 PCB 出線的主流設計。

Panduit NEBS Level 3 端子 — 穩如軍規的電力動脈

當電流離開 PCB,必須透過端子導入電池與匯流排。

Bossard 推薦使用 Panduit 銅管端子,其通過 NEBS Level 3 認證,包括:

  • Zone 4 強震(相當於 8.0 級地震)
  • 雷擊突波測試
  • 鹽霧與 H₂S 腐蝕測試

在長時間運行後,其接觸電阻變化仍 低於 30 mΩ,確保端子在高震動、高溫差的環境下仍可靠。

白色背景上的ecosyn SEF銀色鎖緊螺帽

ecosyn SEF — 對抗熱循環與振動的最後一道防線

在高電流系統中,維持螺栓預緊力極為重要。ecosyn SEF 專為電氣緊固設計,整合:

  • 螺帽
  • 錐形彈簧墊圈(補償熱膨脹)
  • 平墊圈
  • Spiralock® 30° 防鬆螺紋

ecosyn SEF 提供的關鍵效益:

  • 預緊力長期維持 75–90%
  • 抵抗伺服器風扇造成的高頻震動
  • 減少 組裝零件數量與總工時
  • 適合大量產線自動化

ecosyn SEF是 BBU 內長期可靠度工程的最後一環。

Bossard 的價值:不只是零件,而是可靠度工程

我們提供的是一條完整的 BBU 電力路徑工程方法,而非單一零件:

我們協助客戶:

  • PCB 出線端子的選型與壓入力規格
  • 端子的 NEBS 級線材選擇與 Crimp 設計
  • 緊固件預緊力、扭矩策略與防鬆方案
  • 接觸電阻、溫升與振動數據分析
  • 量產製程導入、DOE 與失效模式診斷(FMEA)

Bossard 是 AI 伺服器與資料中心領導品牌的工程合作夥伴,協助其將 BBU 的電力路徑做到更可靠、更耐久、更安全。

聯繫我們的工程團隊

想提升 AI 伺服器 BBU 的供電可靠度?

讓 Bossard 工程團隊協助您提升設計成熟度與量產穩定性。


人們圍著桌子在工業風格的辦公室討論技術圖紙。

聯絡我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。