產業焦點

Bossard 推出 AI 伺服器主機板電力與緊固整合方案,加速高功率算力系統設計

在全球 AI 伺服器供應鏈尋求更高功率、更高可靠性解決方案之際,Bossard 提供專業緊固與電力連接技術,包含 Press-fit 壓接技術、SMT 緊固件等,透過高效、穩定的組裝解決方案,協助製造商開發 AI 硬體。

AI 伺服器

隨著人工智慧技術的爆發式成長,數據中心對硬體效能的要求已達到前所未有的高度。新一代 AI 伺服器的主機板(PCB)不再僅是電子元件的載體,也是承受極高功率密度、處理複雜訊號並維持長期穩定運作的關鍵中樞。面對散熱、電力傳輸與精密組裝的嚴苛挑戰,Bossard 作為全球領先的緊固技術專家,透過廣泛的緊固件產品組合,提供從電氣連接到機械緊固的「一站式購買」伺服器主機板解決方案,協助製造商攻克 AI 硬體開發的瓶頸。


白色背景上的六種不同MTCON電源元件概覽。

Press-fit 技術攻克大電流與熱管理挑戰,展現效能優勢

AI 伺服器的核心運算單元(如 GPU)功耗驚人,如何將電流高效、低損耗地傳輸至主機板是設計的一大難題。Bossard 提供先進電力元件解決方案,Press-fit 壓接技術針對 AI 伺服器的高壓大電流需求推出多項強化設計:

  • 最高 1,000 A 的電流承載能力:Bossard 供應的電力元件最高可支援高達 1,000 安培的電流傳輸,滿足 大型 AI 訓練平台對大規模電源供應的極端需求。
  • 卓越的熱管理與效能:壓接(Press-fit)技術實現極致的電氣接觸。與傳統焊接技術相比,壓接技術能降低 90% 的接觸電阻,並顯著減少25% 運作溫度,有效降低系統過熱風險。
  • 保護精密主機板:壓接過程無需高溫加熱,可避免傳統焊接對昂貴的多層主機板(PCB)造成的熱應力損害,確保電路板的完整性與長期可靠性。

Bossard 表示,隨著 GPU 機板更高密度整合與更嚴苛的熱設計限制,電力端子的可靠性已成為系統設計的重要考量,而壓接式端子正逐漸成為高電流模組的主流方案。

自動化與精密組裝:SMT 緊固件提升生產效率

AI 伺服器主機板的線路佈局日益複雜,對製造端提出更高的自動化需求。Bossard 推出專為自動化生產設計的緊固元件:

  • SMT 自動化生產相容性:Bossard 提供的表面貼裝(SMT,Surface Mount Technology Fasteners)緊固件可封裝於卷帶(Tape & Reel)中,透過自動化取放設備(Pick-and-place)進行安裝,大幅提升組裝速度與效率,更能避免因二次加工,如手動鎖附所導致的主機板損壞風險,進而降低廢料率。
  • 靈活的空間優化:強固直角螺紋的緊固件,以及各類支柱與螺帽,協助工程師在有限空間內,靈活優化主機板上的元件堆疊與佈局。
  • 高可靠性連接:透過拉削(Broaching)與擴口(Flaring)等安裝技術,為主機板提供永久且高強度的螺紋附著點,即使在震動或頻繁維修拆卸的環境下,也能確保結構穩固。
三個 MTConnectivity Power Edges
電源塔、電源插座和電源邊緣可實現電纜與電路板之間以及電路板之間的連接。
拖車 MTConnectivity Power 2 接地產品
白色背景上的PEM間隔柱和一條帶膠帶的PEM SMT間隔柱,設計用於印刷電路板安裝。
PEM壓鉚螺帽和膠帶PEM SMT螺帽條,專為印刷電路板安裝設計。
Overlay

1

/4
三個 MTConnectivity Power Edges
電源塔、電源插座和電源邊緣可實現電纜與電路板之間以及電路板之間的連接。
  • 三個 MTConnectivity Power Edges
  • 拖車 MTConnectivity Power 2 接地產品
  • 白色背景上的PEM間隔柱和一條帶膠帶的PEM SMT間隔柱,設計用於印刷電路板安裝。
  • PEM壓鉚螺帽和膠帶PEM SMT螺帽條,專為印刷電路板安裝設計。

一站式整合服務:全方位支援零件、組裝到物流管理

Bossard 除了是零件供應商,更是協助客戶提升競爭力的策略夥伴。透過整合先進的電氣與機械產品,以及智慧物流服務,Bossard 為 AI 伺服器製造商帶來更多附加價值:

  1. 簡化供應鏈管理: 透過 Bossard 的「一站式服務」,同時採購電流端子與SMT 緊固件等的關鍵零組件,降低採購料號與供應商管理的複雜度,提升營運效率。
  2. 專業工程與測試認證: Bossard 具備 ISO/IEC 17025 認證的測試實驗室,可針對緊固件進行機械強度、可靠度等測試,確保產品符合最高品質標準。我們專業的組裝工程團隊,提供前期設計諮詢,協助客戶選用最佳緊固件。
  3. Smart Factory Logistics: 結合物聯網(IoT)技術的物流管理系統,Bossard 能協助客戶實現 B 類與 C 類零件的自動化補貨,打造精益(Lean)且可靠的生產流程,顯著降低總擁有成本(TCO)。
  4. Proven Productivity: 透過優化組裝流程與提供高品質零件,Bossard 協助客戶縮短產品上市時間,強化 AI 伺服器製造競爭力。

打造面向 AI 時代的高可靠主機板平台

面對 AI 伺服器對電力、散熱效率與製造品質的極限挑戰,Bossard 憑藉其完整的先進緊固件產品組合與專業的工程物流服務,協助主機板製造商打造高效、可靠且彈性的硬體開發基礎,是驅動 AI 運算未來的強力後盾。我們將持續與全球AI 伺服器供應鏈合作,推出更多符合高功率、高密度架構需求的先進元件與整合方案,成為 AI 運算世代的重要技術夥伴。

FAQ|AI 伺服器主機板電力與緊固方案常見問題

為什麼 AI 伺服器的主機板適合使用 Press-fit 壓接技術?

隨著 GPU 與 AI 加速器功率持續攀升,主機板需承受更高電流與熱負載。Press-fit 壓接技術能提供更低接觸電阻、避免焊接熱損傷,並提升大電流端子的可靠度,因此已成為高功率伺服器設計的主流方案。

Press-fit 與傳統焊接相比,最大的差異是什麼?

Press-fit 為無焊接組裝工程,不需高溫、無需焊料,能承受更高的電流。 其優勢包括:

  • 接觸電阻可降低約 90%
  • 操作溫度可降低 25%
  • 不會造成 PCB 熱應力或分層
  • 適合 48V、600A 以上的大電流應用

高電流端子最多能支援多少電流?

Bossard 的電力連接元件可支援 最高 1,000A 的電流傳輸,適用於 AI 訓練伺服器、HPC、加速卡電力模組等高功率密度應用。

Bossard 的 SMT 緊固件與一般機械螺絲有何不同?

SMT 緊固件能直接以 Tape & Reel 方式進入 SMT 自動化產線,與電子元件一同貼裝,大幅減少手動鎖附流程,有助於:

  • 提升生產效率
  • 降低主機板損壞風險
  • 減少人力成本與組裝不良率
  • 很適合 AI 伺服器、網通設備、高密度 PCB

SMT 緊固件可以承受震動與頻繁維修嗎?

可以。Bossard 的 SMT 緊固件(Surface Mount Technology Fasteners)搭配 Broaching、Flaring 等固定方式,可提供永久、高強度的螺紋基座,在高震動或多次插拔環境中仍能維持穩固,尤其適合 AI 伺服器機櫃及模組化設計。

Bossard 是否提供協助選型與產品測試?

是的。Bossard 擁有 ISO/IEC 17025 認證的測試實驗室,可提供:

  • 螺絲、緊固件選型建議
  • 性能測試
  • 材料分析與應用諮詢

協助客戶縮短開發周期並確保符合品質標準。

Bossard緊固件是否可應用於AI 伺服器中?

是的。Bossard 的 Press-fit壓接技術、大電流端子、SMT 緊固件與智慧物流服務,皆以高功率、高密度、可量產化為核心設計,可滿足未來 AI 伺服器在電力、散熱與組裝效率上的全面需求。

聯繫我們的工程團隊

想提升 AI 伺服器主機板可靠度?讓 Bossard 工程團隊協助您提升設計成熟度與量產穩定性。


人們圍著桌子在工業風格的辦公室討論技術圖紙。

聯絡我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。