緊固件

盲孔拉帽:運作原理、優勢與實務選型指南

盲孔拉帽(Blind Rivet Nuts)是現代緊固技術中不可或缺的重要元件,Bossard將介紹其運作原理、適用場合、不同產品型式,以及在選擇與安裝時需注意的關鍵要點。

白色背景上不同類型和尺寸的拉帽組合

什麼是盲孔拉帽(Blind Rivet Nuts)?

盲孔拉帽是一種緊固元件,可在薄壁材料中建立具承載能力的內螺紋,例如鈑金、型材或外殼結構。其最大優勢在於單側安裝(盲裝),也就是不需要接觸工件背面即可完成安裝。

常見應用包括:

  • 薄板材料,無足夠螺紋深度
  • 中空型材或封閉式外殼
  • 需後續鎖附螺絲的應用

安裝完成後,即可形成完整可用的內螺紋,螺絲可隨時進行鎖付或拆卸。

戴眼鏡的男子穿著藍色襯衫在現代倉庫中檢查拉帽,背景有貨架。

為什麼使用盲孔拉帽?

在許多應用場景中,傳統的螺栓與螺帽組合,或直接攻牙(攻牙加工)往往無法有效運作。盲孔拉帽可同時解決多種設計與組裝上的挑戰:

單側可施工

在中空型材或封閉結構中,通常僅有單側可接觸。盲孔拉帽可從元件正面完成整個安裝程序,無需接觸背面。

適用於薄板材料

當材料厚度不足以進行攻牙時,盲孔拉帽可建立穩固的內螺紋結構。此外,針對多孔材質或敏感表面,也有專用解決方案,可有效保護基材不受損傷。

高製程可靠性

相較於鎖入式、焊接式或壓入式螺帽,其安裝流程更簡單、重現性高,且通常更具成本效益。

永久且不鬆脫的連接

透過拉鉚變形或干涉配合,能形成穩固的永久連接,即使在震動與衝擊環境下也不易鬆動。

多材料組合適用

不同於焊接限制,盲孔拉帽可應用於各種材料組合,不受材質搭配限制。

組裝與維修彈性高

盲孔拉帽提供多種型式與材質選擇。具備大夾持範圍(Grip Range)的產品,能適用於不同板厚,提升應用彈性。

安裝拉帽

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

YouTube 需要同意

此影片由 YouTube 託管,需要接受行銷 Cookie。請接受行銷 Cookie 以觀看內容。

安裝流程說明

盲孔拉帽的安裝原理簡單,但需要精準控制:

  1. 預孔加工:以沖孔或雷射切割製作孔洞,並需符合公差要求
  2. 工具鎖入:安裝工具與拉帽內螺紋接合
  3. 拉伸變形:沿軸向拉動拉帽,使其本體產生塑性變形,背面形成鼓包
  4. 形成夾持結構:鼓包將材料夾在頭部與變形區之間,使螺紋穩固且具承載能力

現代安裝設備多採用力量控制或位移控制技術,以降低材料變形並確保品質一致性。

不同類型的拉帽 - 包括開口和封閉式拉帽、六角軸、圓軸和滾花軸螺帽 - 白色背景。

盲孔拉帽的種類有哪些?

適合的盲孔拉帽選擇高度依賴實際應用需求。其重要的區分特徵之一為本體(軸部)幾何結構(Shaft Geometry):

軸部幾何型式

  • 圓柱型(Round Shaft) 適用於一次性或不常拆卸的應用情境。
  • 滾花圓柱型(Knurled Round Shaft) 外表面具有滾花紋路,在壓接過程中可提供更強的材料咬合力,有效提升抗旋轉能力。
  • 六角型(Hexagonal Shaft) 提供額外的形狀配合(防轉結構),具備更高的抗旋轉性能,特別適合需要頻繁鎖附與拆卸的應用。

一排不同夾持範圍的拉帽並排安裝,突顯連接的不同強度。

頭型(Head Shape)

  • 平頭/法蘭頭(Flat Head / Flange Head)具備較高的剪切強度,結構堅固耐用
  • 沉頭(Countersunk Head)安裝後可與表面齊平,適用於安裝空間受限或需平整外觀的場合

夾持範圍(Grip Range)

盲孔拉帽通常針對特定材料厚度範圍設計(例如 0.5–3 mm 或 3–6 mm)。選擇正確的長度對於確保連接穩固性至關重要。

材質

  • 不鏽鋼(如 A2、A4):具優異的耐腐蝕性能
  • 表面處理鋼材(如鋅鎳鍍層):提供具成本效益的解決方案
  • 鋁材(Aluminum):適用於特殊輕量化設計需求

一個風格化的拉帽和兩個拉釘以黑色和藍色線條呈現,象徵鉚接技術。

瀏覽更多拉帽

探索各種材質和設計的拉帽。

前往 eShop

承載能力和強度

一般盲孔拉帽設計用於搭配 8.8 級強度螺絲。若需更高強度(如 10.9 或 12.9 級),則會採用特殊設計,例如延長有效牙長或優化幾何結構。

注意:目前盲孔拉帽尚無統一的 DIN 或 ISO 標準,各廠商的測試方法與性能數據可能有所不同。

不同類型的 Tubtara 拉帽,具有頭下密封

密封型盲孔拉帽:適用於具 IP 防護等級的應用

針對潮濕或有水氣的使用環境(例如電子設備外殼),可選用密封型盲孔拉帽。其主要特點包括:

  • 封閉式底部結構(Closed base)
  • 頭部下方整合密封塗層(Integrated underhead coating)
  • 具規範化的安裝製程(Defined setting process)

在預孔加工正確且安裝過程符合規範的情況下,可達到 IP67 或 IP68 等級的防護能力,有效防止水氣與灰塵進入。

典型應用

盲孔拉帽廣泛應用於多種產業,包括:

  • 汽車
  • 鐵路和運輸技術
  • 機械和設備工程
  • 外殼和電子結構
  • 接地和接觸應用

即使是客製化需求,例如整合軟管接頭、接地端子或特殊螺紋規格,也能夠實現,且即使是小量生產亦可提供對應解決方案。

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

結論:正確使用盲孔拉帽,效益顯著

盲孔拉帽是一種高性能的緊固方案,只要在設計與應用上規劃得當,即可實現可靠、耐用且易於維護的螺絲連接。成功關鍵包括:

  • 適當的幾何形狀
  • 正確的材料
  • 明確定義的安裝過程
  • 合適的安裝工具和過程控制

從設計到組裝全面考量盲孔拉帽的應用,可有效提升產品品質、降低錯誤率,並優化整體成本效益。

適合您應用的拉帽

我們的專家很樂意協助您找到合適的解決方案。請傳送訊息給我們。

一名男子和一名女子拿著大頭緊固件,正在查看並討論。

聯絡我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。