緊固件測試實驗室

為什麼螺絲會鎖過頭?常見的螺絲組裝失效問題與預防方法

在組裝與維修現場,螺絲品質直接影響產品可靠度與產線稼動率。螺絲鬆脫、斷裂、生鏽等問題,往往源自設計、材料、扭力或組裝缺失,對高可靠度產業更可能形成系統性風險。本文解析常見螺絲失效原因,並說明透過測試驗證建立有效解決方案。


一位在測試實驗室的工程師正在準備一個扭矩分析的應用程序。

您也許看過新機台運轉不到幾週,螺絲就掉下來了;或是在例行保養的時候,螺帽卻越鎖越緊,最後拆不下來。螺絲鬆脫、斷裂、滑牙、生鏽、腐蝕……看似零星的事件,背後可能是設計錯誤、材料瑕疵、扭力不當、組裝問題的綜合結果。對機械、自動化、電子業、交通運輸,甚至航空航太、國防等高可靠度應用而言,「螺絲失效」不單純是更換材料的問題,更可能演變為系統性的風險。

本文將盤點常見的螺絲與緊固件失效問題,探討螺絲斷裂、生鏽、氫脆等原因,協助工程師理解根本因素,並說明如何透過緊固件測試實驗室建立可驗證的解決方案,解決螺絲失效的疑難雜症。

螺絲鬆脫、故障的代價:從隱性成本到系統風險

  • 產線停擺與維修成本:螺絲突然鬆脫或斷裂導致停機,需要人力維修,增加工時與成本。例如在自動化設備中,螺絲突然鬆脫,造成產線停工。
  • 品質波動與客訴:來自被忽略的小零件差異,卻對整體系統表現造成明顯影響。
  • 安全與壽命縮短:在震動、高溫或腐蝕環境下,些許的誤差,會被放大成裂紋擴展和延遲性破壞。像是在高振動環境下,螺絲的防鬆性能就十分關鍵。
  • 高可靠度應用,發生故障,風險更大:如國防無人系統、交通運輸、醫療設備等,必須避免螺絲斷裂與拆解困難等問題發生。

當螺絲發生損壞時,維修人員通常選擇直接更換螺絲,不過更換材料並不一定能解決根本問題。我們建議,除了直接換掉材料,還可以透過螺絲性能測試,深入了解失效的真正原因。藉由建立對緊固件的標準化知識,才能精準找出關鍵問題,對症下藥,從根本改善螺絲失效狀況。

Bossard 提供一系列的白皮書,以及具備完整設備的螺絲與緊固件測試實驗室,協助您了解緊固件失效的機制,並有效預防螺絲鬆脫、避免不鏽鋼螺絲卡死、避免螺絲滑牙、螺絲因為鎖太緊斷裂的狀況發生。

常見的緊固件與螺絲失效類型

螺絲為什麼會鬆脫?

  • 震動、熱循環或反覆載荷讓夾緊力流失,導致螺絲鬆脫(Loosening)。
  • 如何預防螺絲鬆脫?需要建立正確預緊力、合適的潤滑與摩擦、採取化學或機械防鬆,並以扭力—角度—預緊力曲線驗證與管控。
  • 摩擦與潤滑對製程能力的影響可參閱 Bossard 白皮書〈螺絲連接中的摩擦對工藝能力的重要性〉。

螺絲因為疲勞而斷裂?

  • 長期交變載荷下,螺紋根部或過渡區產生裂紋並擴展,導致緊固件疲勞斷裂(Fatigue Failure)。
  • 如何預防螺絲疲勞斷裂?需要考慮材質等級與熱處理、降低應力集中、適當預緊力。
  • 材料疲勞的設計指標可參閱白皮書〈防止材料疲勞的關鍵標準〉。

過度扭力

  • 鎖附扭力高於規範,也就是螺絲鎖得過緊,容易造成螺絲變形、牙紋損壞,嚴重時甚至因扭力過大(Over‑torque)而導致螺絲斷裂。
  • 如何確認螺絲扭力設定是正確的呢?使用扭力工具校驗、潤滑一致性、以鎖附曲線界定可重複的組裝視窗,並可搭配 Bossard 的「扭矩分析」資料表建立規範。

什麼是氫脆?

  • 氫脆(Hydrogen Embrittlement)特別容易發生在高強度等級的碳鋼螺栓,是指氫原子滲入金屬材料,導致韌性下降、脆化,在應力作用下發生延遲性斷裂的現象。
  • 常見的預防方式為電鍍、酸洗控管、烘烤處理、表面處理與材料等級選擇。
  • 可參考我們的白皮書〈氫脆—無聲的殺手〉深入了解氫脆的形成原因與風險。

螺絲生鏽、腐蝕與應力腐蝕開裂

  • 在鹽霧、化學品、潮濕或高溫環境下,螺絲可能發生點腐蝕、縫隙腐蝕或應力腐蝕破裂(Stress corrosion cracking, SCC)的情形,是螺絲生鏽、斷裂與失效的主要原因之一。避免遇到螺絲生鏽轉不開的情況,提供預防螺絲生鏽的方法,例如在高腐蝕環境,要如何挑選正確鍍層與材料、避免使用錯誤的金屬組合,像是不鏽鋼材質搭配鋅鍍層,容易發生電化學腐蝕(Galvanic Corrosion)、不鏽鋼的表面處理與鈍化、環境隔離。
  • 可以參考白皮書〈什麼是腐蝕?〉與〈不鏽鋼表面處理的重要性〉,我們提供避免金屬腐蝕、螺絲生鏽的技巧與選型重點。

螺絲滑牙、咬死(Stripping/Galling)

  • 有時在現場組裝時,螺絲還沒有鎖緊,卻突然轉不動了,不論怎麼施力,最後卻只能面臨整組報廢的結果。這類問題並不是因為扭力不足,而是因為材質配對不當、潤滑不足或組裝速度過高,容易導致螺絲滑牙、螺絲咬死的狀況發生。尤其是不鏽鋼螺絲,特別容易發生咬死的狀況。
  • 如何避免螺絲滑牙或是卡死呢?可以透過適合材質配對、規範化潤滑與表面處理,預防螺絲咬死的狀況發生。
  • 我們的白皮書〈不鏽鋼緊固件的咬合〉提供成因剖析與預防方案。

用數據預防螺絲失效:什麼情況,建議立即進行螺絲、緊固件測試?

  • 螺絲常常鬆脫、容易斷裂、滑牙或咬死
  • 無法確認扭力要設定多少、不同組裝人員鎖附,結果差異大
  • 供應商變更、材料來源不一,擔心品質一致性
  • 產品需符合國際標準與客戶驗證,Bossard 測試實驗室可提供 ISO/IEC 17025 認證測試
  • 產品應用於高震動、高溫、高腐蝕環境,或需長時間運作

要有效的避免螺絲失效,透過系統化的螺絲與緊固件檢測,是建立可預測與可控組裝品質的重要基礎。多數螺絲失效並非單一原因導致,而是材料、表面狀態、組裝條件與使用環境多重因素交互作用的結果。因此,真正有效的預防方式,需要從根本原因了解,透過螺絲檢測,了解螺絲失效的真正原因,不僅是單純的更換壞掉的螺絲。

Bossard螺絲檢測,測試螺絲的硬度測試機。
檢測螺絲、緊固件的硬度
Bossard-Junker振動測試設備-檢測螺絲防鬆性能。
Bossard-Junker振動測試設備-檢測螺絲防鬆性能。
Bossard緊固件測試,使用探針進行超聲波預載測量。
超聲波預載測量
Overlay

1

/3
Bossard螺絲檢測,測試螺絲的硬度測試機。
檢測螺絲、緊固件的硬度
  • Bossard螺絲檢測,測試螺絲的硬度測試機。
  • Bossard-Junker振動測試設備-檢測螺絲防鬆性能。
  • Bossard緊固件測試,使用探針進行超聲波預載測量。

選擇 Bossard 測試實驗室,測試緊固件與螺絲性能

我們的測試實驗室擁有多種測試設備,提供不同的螺絲、緊固件測試服務,包含:

  • 抗拉強度測試
  • 扭力分析
  • 材質分析
  • 硬度測試
  • Junker振動測試
  • 螺絲組裝分析
  • 保證荷重測試
  • 鎖入力測試
  • 鍍層厚度量測(X-Ray法)
  • 氫脆試驗


透過螺絲、緊固件測試,了解產品的性能,確保品質,我們也能根據您的需求,提供經過認證的測試報告,協助您做出更好的決策。

歡迎來信,或是填寫下方表單,預約專業的緊固件測試服務!

預約緊固件測試服務

想提升螺絲、緊固件的可靠度?

馬上填寫表單,預約專業的測試服務。


在移動實驗室中使用電池驅動螺絲刀進行扭矩分析

聯絡我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。