產業焦點

電子醫療設備中的緊固可靠性 – 零故障是唯一選擇

在手術室裡,沒有任何錯誤的空間。從手術燈到核磁共振(MRI)掃描儀,每一個零件都必須毫無瑕疵地運作。對電醫設備製造商而言,緊固件的可靠性就是整體安全與效能的基礎。


房間裡的複雜醫療設備。

想了解我們的服務嗎?

高風險環境的真實挑戰

電醫設備常在結合震動、消毒循環與嚴格衛生標準的條件下運作。零件必須承受高溫、消毒劑與持續動作。只要一個鬆脫的接點,就可能影響影像診斷系統的準確度,或中斷手術器械的電力供應。其故障成本遠不止於維修費用,更攸關病患安全與品牌信任,這是一個攸關「生與死」的問題。

手術室中的電醫療設備

電醫設備專用緊固件的要求

用於此類環境的緊固件必須符合最高標準的機械與化學要求。它們需要在動態負載下保持穩固、能夠抵抗清潔與消毒藥劑造成的腐蝕,並在多次使用後仍維持穩定的夾持力。

把可靠性工程植入每個組裝點

我們為電醫設備打造的緊固解決方案,目的為消除非預期的維護需求,並提供穩定、一致的性能表現。每項技術都針對精密設備的磨損與震動提供防護:

  • 固定和防鬆螺絲打造耐用的螺接,不需額外的防鬆零件。具備高夾持力與高製程可靠性,可縮短組裝時間並防止震動造成的鬆脫。
  • 固定和防鬆華司透過保持夾持力,增加一層保護。易於安裝,並具備通過驗證的抗震與抗腐蝕能力。
  • 對於塑膠外殼和機殼,塑膠用直接組裝螺絲直接在熱塑性材料中創建牢固的接合處。其優化的螺紋幾何形狀可減少應力並確保持久耐用性。
  • 在處理金屬框架或面板時,金屬用直接組裝螺絲允許快速緊固而無需導孔,減少生產時間並消除對單獨固定零件的需求。
  • 其他元件如扣環和鎖緊螺栓即使在重剪切和拉伸負載下也能保持運動零件的安全。它們在高扭矩應用中保持對齊和結構強度。
品質圖示

以驗證過的品質實現精準

所有緊固技術皆由通過認證的品質管理系統所支援。Bossard 的醫療與生命科學業務符合 ISO 13485 標準,確保用於醫療器材的緊固與組裝產品皆達到最高品質要求。Bossard 全球各地的測試實驗室(其中多處具備 ISO/IEC 17025 認證)會對每一項緊固件進行驗證,確保其符合最嚴苛的機械、幾何與化學規格。
這使製造商能享有完整可追溯性與全面法規遵循,對於無法承受設備停機風險的醫療產業而言,這是至關重要的保障。

在醫療領域,效能的衡量標準是病患結果,而不是產量指標 在醫療產業中,衡量效能的標準並非生產數據,而是病患的治療成果。 我們的角色,是確保每一項緊固解決方案都能為關鍵醫療科技帶來可靠性、法規遵循與長期信任。

Simon Law, Vice President Sales & Marketing, Bossard Asia Pacific

結論

在醫療與生命科學領域,可靠性始終是基本要求,而非選擇。從手術室到檢驗實驗室,每一台設備都必須在長時間運作下維持精準、耐用,並符合各項法規要求。

機械結構的完整性,直接關係到病患安全與臨床信心。藉由結合抗腐蝕材質、防震鬆脫的緊固解決方案與驗證測試,Bossard 協助電醫設備製造商達成長期性能與零故障目標。當生命仰賴科技時,即使是最小的零件,也是信任的基石。

醫療和實驗室圖示

醫療與生命科學緊固件

了解更多關於醫療設備和生命科學儀器的特定緊固解決方案,包括診斷系統、手術設備和實驗室儀器。

了解更多