緊固技術

Power Elements:高電流 PCB 連接器簡介

電流持續升高、空間越來越緊湊、法規標準愈加嚴格,現代 PCB 面臨前所未有的挑戰。Power Elements(高電流連接元件)正是解決方案的關鍵。以下將帶您深入了解高電流連接器,以及工程師在可靠整合時必須掌握的重點。

帶有電源元件和閃電效果的電子元件板。

什麼是電源元件?以及為什麼它們在現代電力電子中十分重要?

電源元件(Power Elements )是堅固、低電阻的 PCB 硬體元件,結合了電氣介面,如螺紋柱或襯套、可插拔插座/螺栓或薄片籃,與機械錨固到印刷電路板(PCB)。這種雙重功能使工程師能夠將高電流直接導入或穿過 PCB,同時為外部元件(如電纜接線端子)提供安裝點。因此,它們能夠實現高電流和機械負載的線對板、板對板和元件對板連接。

電源元件可支援高電流與高機械負載的線對板、板對板,以及元件對板連接。

Power Elements

電源元件的使用案例

電源元件的典型使用案例包括端接電纜接線端子、安裝 MIDI/Mega 保險絲或高電流繼電器,以及為重型設備提供機械支撐,同時保護 PCB 免受應力影響。根據幾何形狀、材料、端接方法和佈局,單個元件可支援數百安培,在合格設計中可達到 1,000 A。

電動車停在路邊,在城市的充電站充電。

電力元件不可或缺的產業應用

電力元件並非小眾組件,它們是多個產業中的關鍵核心零件。一些關鍵應用範例包括:

  • 汽車和電動車(如 EV 逆變器、車載充電器 OBC、電池管理系統 BMS、DC/DC 轉換器、中央電氣單元、充電基礎建設):這些應用需要承載高電流、具備良好的抗震動能力,並支援保險絲與繼電器的維修與更換。
  • 再生能源 (太陽能/風力逆變器、儲能系統): 在再生能源系統中,Power Elements 可於電力 PCB 上提供高電流分配,並實現可於現場維護的保護機制。
  • 工業自動化和電力電子 (馬達驅動器、UPS、不斷電系統、高電壓電源供應器): Power Elements 提供穩固可靠的電氣連接,同時為重量較大的元件提供必要的機械支撐。
  • 鐵路、航空航太、越野和重型機械:在嚴苛環境以及高衝擊、高震動的使用條件下,Power Elements 憑藉其高強度結構與防觸/防扭設計,成為不可或缺的解決方案。

不同的組裝技術

Power Elements 可依組裝方式區分,一般可分為三大端接技術:

  1. 壓入式(Press-fit):壓入式電源元件能夠實現氣密、無焊接的接合,具有高機械強度。
  2. 焊接式(SMT、THT、THR):焊接電源元件適用於大批量組裝。THR 將通孔與回流焊結合。
  3. 混合壓入區用於優化扭矩支撐和功率傳輸。
兩個以黑色和藍色線條風格化的電源元件緊固件,象徵高電流PCB連接器。

挑選 Power Elements

您正在尋找動力元件嗎?在此查看我們的產品組合,若有符合需求,歡迎來信 Taiwan@bossard.com。

前往 eShop

電源元件整合的挑戰,以及如何應對

儘管 Power Elements 本身非常堅固可靠,但其最終效能高度仰賴精準的工程設計與製程控制。下列幾項常見挑戰,將直接影響長期可靠度、電氣性能與機械穩定性。

黑色PCB特寫,配有MTCON電源元件,三個已壓入,一個待組裝

1. 熱管理和電流降額

電源元件的實際可承載電流能力,會受到多項因素影響,例如 PCB 佈局(銅箔面積與層數)、氣流條件、元件幾何設計,以及安裝鎖付扭力。若銅箔配置不足或散熱設計不良,容易產生局部熱點,長期下來將導致效能劣化。為避免此問題,設計時必須嚴格遵循製造商所提供的電流降額曲線(Derating Curves)。

2. 壓入機制和 PCB 設計

壓入式(Press‑fit)技術能提供極高的可靠度,但前提是 PCB 必須依照精確規格製作。關鍵要求包括遵守精確的鑽孔直徑和最終孔徑、確保鍍層品質穩定且可控,以及滿足元件定義的壓入力範圍。

3. 扭矩和機械負載

具有螺紋介面的電源元件必須使用正確的鎖緊扭矩進行安裝,以確保電氣性能和機械安全。每個螺紋尺寸都有一個定義的允許扭矩範圍,具體取決於系列和設計。過度扭矩會導致焊盤剝離或筒體損壞,而扭矩不足會減少接觸面積。在相鄰接線端子可能短路的地方使用扭轉/接觸保護裝置。

4. 衝擊、振動和環境密封

壓入式技術的優勢之一是其出色的抗衝擊和振動能力,使其非常適合電動車、工業或鐵路環境。然而,要在惡劣條件下實現完全可靠性,需要額外的設計考量。工程師可能需要使用防扭轉幾何形狀來防止元件在鎖緊過程中旋轉,採用扭轉或接觸保護裝置以避免相鄰電纜接線端子移動時發生意外短路,或選擇耐腐蝕電鍍材料以應對高濕度、鹽暴露或化學污染的環境。

許多不同的 MTCONNECTIVITY 電源元件散佈在白色背景上的概覽。

5. 製程能力與品質

壓入式(Press‑fit)技術在組裝時,必須搭配受控的壓入工具,並進行壓入力監控,才能確保連接品質與一致性。至於 SMT 與 THR 類型的 Power Elements,由於元件本體較重,組裝過程中特別需要注意共平面性(Coplanarity)以及回焊製程的熱曲線設定。為了在量產前驗證良率與長期可靠度,許多製造商都建議在產品開發初期即進行設計實驗法(Design of Experiments,DOE)研究,以降低後續製程與品質風險。

6. 法規與永續性合規

隨著 RoHS、REACH 等法規要求日益嚴格,製造商正逐步被推動採用無鉛材料、導入更具環保責任的鍍層系統,並淘汰含鉛的既有合金。若能在設計初期即將這些法規與永續性要求納入考量,將有助於避免日後因材料受限而產生的突發風險,或因重新設計而導致的高昂成本與專案延誤。

電源元件的最新趨勢

電源元件技術的當前發展受到不斷提高的性能需求、永續發展目標以及推動更緊湊的電力電子的影響。無鉛高電流接觸正變得越來越重要,因為製造商致力於滿足 RoHS 要求,同時不影響電氣或機械性能。

高壓能力和安全性也越來越受到重視,應用說明越來越強調絕緣、接觸保護以及符合下一代電動車和可再生能源系統的爬電距離和間隙要求。與此同時,供應商正在引入先進的壓入式幾何形狀,例如混合柔性加大型區域,以減少 PCB 應力,適應孔公差變化,並提高整體製程可靠性。

最後,數位化趨勢正在加速。全面的 CAD 資料庫、3D 模型和線上配置工具使工程師能夠更快、更輕鬆地將電源元件整合到設計中。

電源元件的關鍵要點

電源元件是電動車、可再生能源和工業市場中安全、可維護、高電流 PCB 架構的必備構建模組。它們結合了低損耗電流路徑、結構堅固性和現場友好的連接方案。現代產品線同時滿足法規合規(無鉛)、製程效率(壓入式、THR)和優化幾何形狀的問題。

一起來談談動力元件

無論你正面臨電流降額(derating)、PCB 佈局最佳化,或是為特定應用選擇合適的 Power Element,我們的團隊都非常樂意提供協助。

商務裝扮的女性手中拿著螺絲

聯絡我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。