產業焦點

為什麼要預防農業製造業中的腐蝕?

腐蝕不僅會大幅增加維護成本,也可能降低客戶滿意度。了解腐蝕的成因以及預防方式,有助於打造品質更佳、使用壽命更長的產品。

男子走過田野,旁邊有正在運作的聯合收割機

農業製造業中的腐蝕:您需要了解的重點

在農業製造領域中,耐用性與使用壽命並非可有可無,而是基本要求。設備與零組件必須能在各種嚴苛環境下維持穩定運作,例如高濕度農田、化學藥劑環境、肥料接觸區域,以及機械設備排放廢氣的場所。隨著時間推移,這些環境條件可能導致腐蝕(Corrosion),是農業產業最常見且成本最高的問題之一。

腐蝕不僅會影響產品的性能與安全性,還可能大幅提高維修保養成本,並降低客戶滿意度。了解腐蝕形成的原因,以及如何有效預防腐蝕,有助於製造商開發更耐用且更具可靠性的產品。

農業製造業的腐蝕

BAM |  Corrosion in Agriculture Manufacturing

YouTube 需要同意

此影片由 YouTube 託管,需要接受行銷 Cookie。請接受行銷 Cookie 以觀看內容。

為什麼農業設備會生鏽或腐蝕?

當環境中的雨水、濕氣、廢氣及化學氣膠(Chemical Aerosols)與金屬零件及緊固件接觸時,便可能產生腐蝕。這些物質會引發電化學反應,使金屬逐漸劣化,不僅降低結構強度,甚至可能造成機械故障或失效。

農業中一些最常見的腐蝕誘發因素包括:

  • 溫室或田地中的高濕度
  • 肥料殘留物和化學噴霧
  • 含水分的土壤接觸
  • 附近引擎或機械排放的廢氣
  • 酸雨和大氣污染物

即使是少量的長期暴露,未經處理或保護不足的零組件仍可能逐漸受到腐蝕。

為何腐蝕測試如此重要?

由於腐蝕通常是在內部逐步發生,且過程緩慢,因此僅靠目視檢查並不足以確保產品的完整性與可靠性。因此,Bossard 建議定期於具認證資格的實驗室進行腐蝕測試。

腐蝕測試能模擬真實環境條件,協助製造商:

  • 預測零組件隨時間的表現
  • 識別材料或塗層的弱點
  • 選擇正確的材料和表面處理
  • 減少保固索賠和失效風險

透過主動的測試驗證,企業可在產品實際投入使用前,即取得以數據為基礎的耐久性評估結果。


兩隻手握著螺栓:右手是新的無腐蝕螺栓,左手是已腐蝕的螺栓。背景中有三個人坐著,模糊不清。

智慧選擇材料,提升抗腐蝕能力

為了有效對抗農業環境中的腐蝕問題,材料選擇與表面處理技術至關重要。Bossard 協助農業設備製造商選擇能夠因應特定環境挑戰的材料與緊固件解決方案,提升產品的耐久性與可靠性。

常見的抗腐蝕方案包括:

  • 不鏽鋼緊固件 具備較高的抗鏽蝕及抗點蝕(Pitting Corrosion)能力,適用於高濕度及腐蝕性環境。
  • 鋅鎳塗層(Zinc-Nickel Coating) 提供優異的表面防護效果,大幅提升零件的耐腐蝕性能。
  • 非金屬或高分子材料零組件 適用於對濕氣敏感的組裝應用,可降低因潮濕環境造成的腐蝕風險。
  • 鈍化處理(Passivation Treatment) 在不改變零件尺寸的前提下,提升材料表面的抗腐蝕能力

透過這些材料與表面處理方案的合理搭配,可大幅延長零組件的使用壽命,並降低設備在實際作業環境中的停機風險與維護成本。

腐蝕防護是一項競爭優勢

無論是農民、OEM 原廠製造商,或是經銷商,農業機械採購者最重視的都是可靠性。因腐蝕導致的故障不僅影響產品性能,也會損害品牌聲譽與企業獲利能力。因此,若能從產品設計階段即導入防腐蝕策略製造商可以建立信任、降低支援成本並提供更大的價值。

與防腐蝕專家-Bossard 合作

Bossard 結合數十年的緊固件專業經驗與先進的測試實驗室設備,協助農業製造商及其他產業客戶提升產品可靠性。Bossard 可協助您:

  • 識別產品設計中的風險因素
  • 推薦最佳緊固件和材料
  • 依據國際標準,如:ISO 9227 執行腐蝕測試
  • 優化組裝設計,以確保長期使用效能

Bossard 台灣位於台中后里的螺絲、緊固件測試實驗室,提供相關測試,歡迎有需求的產業先進,來信預約。

打造能夠抵禦環境考驗的產品

在農業產業中,產品不僅要能正常運作,更必須具備長期接受各種環境挑戰的能力。透過材料專業知識、環境模擬測試,以及高抗腐蝕性的緊固件解決方案,您可以確保設備即使在最嚴苛的使用環境下,依然能維持穩定且可靠的性能表現。

立即開啟 Bossard 測試實驗室的專業支援!

身為緊固與材料技術的專家,我們在技術實驗室中提供多樣化的測試服務,全面協助您的品質保證工作。讓我們成為您產品品質背後最堅實的後盾!


兩名男子在工業實驗室的測試實驗室中檢查桌上的縫紉機,背景中有其他工作站。Expert Test Services的關鍵視覺。

聯絡我們進行腐蝕分析

請完整填寫表單。*欄位為必填。