HPC 產業焦點

Bossard 解決伺服器液冷系統漏水挑戰,提升水冷散熱可靠度

AI 伺服器與資料中心液冷需求快速升高,漏水與密封可靠度成為關鍵挑戰。Bossard 透過水冷管夾、Smart Tools 智慧組裝與製程追溯,協助客戶提升AI伺服器水冷散熱系統的穩定性、一致性與量產可靠度。

一名男子正在檢視高效能資料中心液冷系統

隨著 AI 伺服器、高效能運算(HPC)與高密度資料中心持續成長,液冷散熱(Liquid Cooling)正快速從特定應用走向主流。相較傳統風冷,水冷散熱能更有效處理高熱密度負載,並具備改善能源效率與空間利用的潛力,因此成為資料中心與新世代運算設備的重要散熱方向。

然而,液冷系統的挑戰不只在散熱效率,更在於整體水路設計與密封可靠度。從流體接頭、軟管、管夾、材料相容性到壓力測試,每一個連接點與組裝環節都可能影響最終系統的穩定性;一旦發生滲漏或破裂,冷卻液流入伺服器內部,可能毀損主板、電源模組與高速運算晶片,更會導致整機停擺、資料遺失,甚至造成客戶昂貴的營運中斷成本。為了避免此類高風險事件,業界對伺服器水冷散熱系統(Server Liquid Cooling )的密封性、組裝品質與可靠度提出了更高要求。

面對這類高可靠度需求,Bossard 協助客戶從水冷管路固定、組裝製程數位化到量產一致性管理三個面向切入,協助伺服器液冷系統在導入與量產過程中,降低漏水風險並提升整體製程穩定性。Bossard 產品與服務已涵蓋管夾(Hose Clamps)、智慧組裝系統Smart Tools and Devices 與 Smart Assembly 等解決方案,可支援客戶建立更完整的液冷模組組裝流程。

緊固件圖標

購買軟管夾

瀏覽我們的軟管夾系列,直接在我們的線上商店中查找產品詳細資訊。

前往電子商店

為什麼AI伺服器液冷系統更需要重視漏水風險?

當伺服器功耗持續提升、單機櫃熱密度升高,散熱設計已不能只看能否把熱帶走,還必須同步考慮長時間運轉下的密封性、抗壓能力與接點穩定性。

ASHRAE(美國冷凍空調工程師協會)在水冷伺服器相關白皮書明確把壓力測試(Pressure Testing)、流體接頭(Fluid Couplings)、軟管(Flexible Hose)、水質(Water Quality)、浸潤材料(Wetted Materials)與過濾(Filtration) 列為設計與導入的重要議題,顯示水冷系統的可靠度管理已是產業共識。

尤其在 AI 伺服器與新世代高熱流密度平台上,液冷應用成長更快,代表系統中的管路、接頭與組裝品質將更直接影響設備長期穩定性。當市場從風冷逐步轉向液冷,能否有效預防漏液、提升製程一致性,已成為供應鏈與終端客戶評估方案時的重要條件。

當市場從風冷逐步轉向液冷,能否有效預防漏液、提升製程一致性,已成為供應鏈與終端客戶評估方案時的重要條件。

AI Server Cooling

Bossard 以水冷管夾方案,協助強化液冷管路固定與密封穩定性

在液冷系統中,管路固定與夾持品質會直接影響密封表現。若選型不當,或在壓力變化、熱循環、震動與長時間運轉條件下無法維持穩定夾持力,就可能增加接點鬆脫、滲漏或維修風險。流體連接元件的選擇,是AI伺服器中液體冷卻系統設計中不可忽視的關鍵。

Bossard 提供多種管夾(Clips/Hose Clamps)產品類型,包含不同材質與結構設計的管夾方案,可依應用條件進行選型,協助客戶在 AI 伺服器液冷管路、軟管與連接介面上建立更穩定的固定基礎。對需要兼顧裝配品質、系統耐久與量產一致性的 AI 伺服器水冷應用而言,管夾不僅是零件,是整體防漏策略中的重要一環。

對研發與製造團隊來說,選擇合適的水冷管夾時,除了尺寸匹配之外,也應同時評估系統壓力、流體特性、工作溫度、材料相容性與管材條件,才能降低後續量產與現場使用時的潛在漏液風險。

白色背景上的金屬軟管夾特寫
夾緊與定位元件,適用於最嚴苛組裝需求的管夾,避免液體洩漏
三個不鏽鋼液壓快速接頭,配有藍色和紅色O型環密封,白色背景
用於 AI 伺服器液冷迴路中的通用快速接頭,避免液體洩漏
黑色橡膠O型環密封圈平放在白色背景上,呈現橢圓形狀,表面光滑,橫截面為圓形
用於防止熱關鍵接點洩漏的密封元件
Overlay

1

/3
白色背景上的金屬軟管夾特寫
夾緊與定位元件,適用於最嚴苛組裝需求的管夾,避免液體洩漏
  • 白色背景上的金屬軟管夾特寫
  • 三個不鏽鋼液壓快速接頭,配有藍色和紅色O型環密封,白色背景
  • 黑色橡膠O型環密封圈平放在白色背景上,呈現橢圓形狀,表面光滑,橫截面為圓形

透過 Smart Tools 與 Smart Assembly,提升 AI 伺服器組裝一致性與製程可追溯性

AI 伺服器水冷系統的漏水問題,很多時候不只來自零件本身,也來自組裝品質不一致。當產線需要面對多機種、多站點或大量生產,若缺乏標準化工具參數、作業指引與製程資料紀錄,就容易因人為差異造成鎖附不一致、步驟遺漏或組裝偏差。

Bossard 的 Smart Tools and Devices 以參數化工具、數據收集與製程連接為核心,可協助產線提升 穩定度,並讓工具設定、組裝步驟與製程狀態更透明。Bossard 表示這類智慧組裝工具有助於減少錯誤、降低停機、提升資料透明度,並支援更高程度的組裝監控。


女子坐在工作站上,使用連接的Kolver工具組裝物品。

Smart Assembly:打造透明高效的AI伺服器組裝流程

進一步搭配 Smart Factory Assembly,企業可把工具、工站、作業導引與生產資料整合到同一平台中,強化組裝流程的可追溯性與可視化。Smart Assembly有助降低錯誤、減少重工,讓生產現場在導入新流程或面對複雜組裝情境時更有控制力。

對伺服器液冷模組而言,這代表每一個與水路有關的關鍵安裝步驟,都更有機會被標準化、被記錄、被追蹤。當組裝品質能被量化與追溯,漏水風險自然更容易在出貨前被預防,降低系統上線後才被發現的風險。

AI 伺服器液冷系統可靠度,從設計驗證一路做到量產落地

從產業角度來看,水冷伺服器與資料中心液冷的可靠度管理,並不僅是單點零件測試,整體工程議題包含壓力測試、防滲漏驗證、材料相容性、流體接頭設計與長時間運轉條件模擬。ASHRAE 相關技術文件也將壓力測試、軟管、流體耦合與濕接材料列為重要章節,顯示可靠度驗證必須前移到設計與導入初期。

因此,對正在開發或量產伺服器液冷模組的企業而言,更理想的做法是在早期零件選型、連接方式、組裝流程與量產標準上建立一致的方法,再搭配必要的測試與驗證流程,提早發現與改善問題,避免問題發生後才進行補救。這也是高密度運算與液冷設備供應鏈越來越重視的方向。

Bossard 可在這個過程中協助客戶整合固定元件選型、智慧組裝工具、製程數位化與量產管理思維,讓液冷系統不只具備散熱效率,也同步提升生產品質與交付可靠度。

從零件到製程,打造更安全、更穩定的伺服器水冷系統

當液冷需求因 AI 與高效能運算(HPC)快速擴大,企業關注的焦點不僅是「要不要導入液冷」,轉向思考「如何打造兼具穩定性、防漏能力與量產可行性的水冷系統」。從水冷管夾、組裝工具到生產資料追溯,每一個看似微小的環節,最終都會影響 AI 伺服器可靠度與客戶端的使用風險。

若您正在評估 AI 伺服器液冷系統的防漏設計、組裝流程優化,或提升量產一致性,Bossard 可依據您的實際應用需求,提供更完整且系統化的解決方案,協助在導入液冷散熱系統的初期,即兼顧效率、品質與長期可靠性。

立即聯繫 Bossard,了解適合您應用場景的液冷防漏與智慧組裝方案。

立即聯繫 Bossard,打造高效、穩定 AI 伺服器!

想進一步評估 AI 伺服器的設計與組裝優化方案?歡迎聯繫 Bossard 團隊。

一台人工智能伺服器矗立在寬敞的伺服器機房中

留下您的聯絡資訊!

請完整填寫表單。*欄位為必填。

FAQ|AI 伺服器液冷系統漏水與防漏解決方案

為什麼 AI 伺服器液冷系統需要特別重視漏水風險?

隨著 AI 伺服器與資料中心熱密度持續提升,水冷伺服器已成為主流。但液冷系統一旦發生滲漏,流體會直接破壞主板、電源模組與高價值運算晶片,導致停機、高昂維修成本與營運中斷。 美國冷凍空調工程師協會(ASHRAE)已將水冷伺服器的壓力測試、流體快速接頭(Quick Disconnects)、軟管與材料相容性(Material Compatibility)列為重要設計規範,足見「漏水風險管理」就是液冷系統可靠度的核心指標。

伺服器水冷散熱系統常見的漏水原因有哪些?

常見原因包括管路連接不穩、管夾選型不當、壓力變化、熱循環、震動影響,以及流體接頭與軟管條件不匹配等。對液冷系統來說,若元件夾持力不足、尺寸公差控制不佳,或組裝過程缺乏一致性與標準化,都可能提高滲漏或鬆脫風險。

Bossard 如何協助企業降低液冷系統(Liquid Cooling)漏水風險?

Bossard 可從零件選型、管路固定、智慧組裝到製程追溯等面向,協助客戶建立更完整的液冷防漏策略。透過適合的 Clips / Hose Clamps(水冷管夾) 搭配 Smart Tools 與 Smart Assembly,企業可同時提升連接穩定性、組裝一致性與量產可追溯性,確保不讓任何一台有漏水疑慮的伺服器出廠。

水冷管夾(Hose Clamps)在伺服器液冷系統中扮演什麼角色?

水冷管夾的主要功能,是在液冷管路與連接介面之間提供穩定且持續的夾持力,協助維持密封與固定效果。對高密度運算設備而言,管夾不只是一般固定零件,是影響系統密封可靠度、耐久性與長時間運作穩定性的關鍵元件。

企業想評估伺服器液冷防漏與智慧組裝方案,應該從哪裡開始?

建議企業在設計初期,先依實際應用條件盤點以下關鍵需求:

  • 流體種類與化學相容性(如:純水、乙二醇、絕緣油)
  • 工作壓力
  • 溫度範圍(最高工作壓與熱循環上下限)
  • 管路設計與安裝空間限制
  • 製程管理
  • 量產一致性要求

盤點完成後,即可導入 Bossard 的專業服務。我們提供多元規格的水冷管夾、精密固定元件,並能協助規劃智慧組裝系統,作為您提升液冷系統防漏、製程優化與量產品質的強大後盾。