供應鏈管理

為什麼每個製造商都需要緊固件策略

每一項成功、高效率且具備良好成本效益的組裝作業背後,都有一套經過審慎規劃的緊固件策略。以下說明如何建立一套完善的緊固件策略。

帶有緊固件和策略性緊固標籤的金屬齒輪

緊固件不是一般耗材,而是工程決策

緊固件雖然體積小,卻承擔著重要的功能。它們會影響每個組裝件的性能、安全性、可靠性與成本。當企業採取「能用就好」的採購方式時,往往會衍生以下問題:

  • 品質不一致
  • 實際使用時發生故障
  • 增加報廢或返工
  • 因便宜但不可靠的零件而導致長期成本增加

緊固件策略能確保您不只是單純採購零組件,而是根據應用需求、使用環境與長期目標,選擇適合的緊固件。

緊固件策略的重要性

BAM | Blog | Strategic Fastening

YouTube 需要同意

此影片由 YouTube 託管,需要接受行銷 Cookie。請接受行銷 Cookie 以觀看內容。

從基礎開始:哪些項目應該標準化?

當我們開始與新客戶合作時,首先會提出的問題之一是:「您是否有緊固件策略?」

多數情況下,這個問題並未被仔細思考過。一套明確的緊固件策略,應針對以下項目做出有意識且一致的選擇:

標準表面處理

耐腐蝕性、性能要求與成本存在很大的差異。選擇標準化的表面處理方式,可以簡化採購流程,並避免不必要的規格差異。

標準驅動型式

十字槽?梅花槽?六角?標準化可提高組裝效率、減少工具種類並最大限度地減少操作員錯誤。

標準緊固件系列

選擇應廣泛應用於各組裝件的標準類型,如:螺絲、螺栓、墊圈、螺紋護套,可大幅減少 SKU 數量。

當工程團隊針對這些偏好達成共識時,整個組織,從採購、生產、物流到品管都能從中受益。

Bossard 員工在 TechDay 活動的個人諮詢期間向訪客展示技術元件。

緊固件策略是一種合作夥伴關係,而不只是採購

選擇螺絲、緊固件並不是按下一個按鈕,就從試算表中挑選價格最低的零件。最便宜的螺絲,很快就可能成為成本最高的零件。真正重要的是工程支援、應用專業,以及長期可靠性。

我們與重視整體性方法的企業合作,這些企業需要的不只是供應商,更需要專業的螺絲挑選與組裝知識、諮詢服務,以及一套能協助其在當下乃至未來多年持續成功的緊固件策略。

各種航空緊固件的集合,展示在透明背景上,強調其工業設計。

結論

緊固件雖然體積小,但影響卻不容小覷。建立完善的緊固件策略,能確保您的團隊:

  • 使用正確的零件
  • 以正確的方式使用零件
  • 避免不必要的規格差異
  • 降低成本和風險
  • 提升組裝性能

是時候不再將緊固件視為一般耗材,而是將其視為不可或缺的關鍵工程零組件。

利用我們的專業知識

立即聯繫我們的工程團隊,討論設定符合您需求的緊固策略。

一名男性和一名女性坐在桌子旁,屏幕上顯示著技術圖紙。桌上有一個實物應用、一張技術圖紙和幾顆螺絲。僅限於Expert Design的關鍵視覺。

與工程師聯繫

請完整填寫表單。*欄位為必填。