啟發成就與成長的旅程

自行車外觀件的完美解決方案
奈米染黑技術
特殊的螺絲染黑處理技術,解決外觀件鍍層剝落的困擾。

自行車零件首選
ecosyn® grip R
自行車零件首選。

突破散熱瓶頸
柏泰解決電車電路板的動力系統挑戰
柏泰緊固件技術助攻電動車產業發展,提供高效的散熱方案。

解決外觀與安全雙重需求
隱形緊固件:美觀與防拆裝的完美結合
柏泰的隱形緊固件,具備隱藏鎖固點和防拆裝設計,為各類產品提供美的解決方案。

無與倫比的防鬆效果
提升安全性與穩定性
介紹柏泰DSW雙面肋防鬆華司的設計特點和應用優勢。

ABB China
全新的Mega工廠提高效率
ABB China邀請我們協助其新建超級工廠,以提高效率。

ABB Switzerland
節省超過25%成本
確保執行高效且節省時間的「最後一哩」,改善材料處理和提高可用性。

Adler Pelzer Group
汽車革命性地毯組裝
由於單面組裝和零件減少,縮短週期時間,並在設計和形狀上提供更多自由。

Alstom
鐵路生產的智慧解決方案
緊固件解決方案提升生產品質並降低成本。

超越重力
探索宇宙與Bossard的專業知識
了解我們如何以緊固件和工程服務協助ESA的Ariane任務。

BJ Gear
從類比到數位再訂購:BJ Gear
BJ Gear 堅持讓生產流程自動化,導入全自動化物流系統,展現他們邁向數位化旅程。

BMC Switzerland
保障BMC客戶騎車安全
具有內建安全功能的新螺栓大幅提高騎自行車者的安全性。

C&S Electric Limited
提供文件和量身訂製緊固件
為電力產業的客戶開發客製化緊固件,克服文件不足並滿足特定品質要求。

CWA Constructions SA/Corp.
新Omega V艙的工程卓越
尋找關鍵連接的最佳緊固件,提高組裝速度,減少零件,優化產品系列。

CZ a.s.
快速完美安裝
更好的方式安裝渦輪增壓器上的型號牌——快速且無損。

EHang
為無人機量身打造的螺絲
輕量化、抗振動、安全且易於維護。

電氣與電子
製造業革命
我們協助轉型電氣和電子產品製造。探索4個使用案例。

電動車
我們在電動車中的關鍵角色:3個使用案例
了解我們如何解決電動車領域三個不同客戶的挑戰。

Embru Werke
99.9% 減少損壞風險
學校椅子的橡膠帽掉落?了解我們如何協助開發新螺絲原型,解決問題,節省成本並減少投訴。

Epoke A/S
設計與組裝優化
特殊塗層和智能庫存管理將組裝過程提升到新層次。

電動卡車
插入螺柱解決方案用於電動車電池
緊密的電氣絕緣和包裝公差,同時降低工具、模具和組裝成本。

Griesser AG
耐天候的束線帶用於太陽能百葉窗
了解Griesser如何同時提升產品品質並節省成本。

Hess
Safe Buses 採用 Nord-Lock®
可靠性和安全性在公共交通中至關重要。採用 Bosaard 緊固件讓您安心。

Hinni AG
使用螺紋吊銷安全移動消防栓
發現處理重型產品的簡單高效解決方案。

Honeywell
智慧工廠物流成功案例
通過優化內部物流來克服業務擴展過程中成本上升的挑戰。

Integra Biosciences AG
提高製程可靠度
培訓新員工、提升組裝彈性、維持製程可靠度以及確保品質水準——這些都是企業在強勁成長過程中,必須面對的關鍵挑戰。

JDM
醫療POS系統的緊固解決方案
從一開始的緊密合作是開發具有挑戰性產品的成功因素。

Komax
更多時間專注核心業務
精簡程序、優化的C-parts管理和供應商整合帶來更多附加價值。

隆鑫摩托車
小螺絲,大摩托夢
得益於Bossard 工程服務的支援,打造更快的上市時間、更精簡的生產、更高的品質和可靠性。

Mobile Industrial Robots
MIR 以創新解決方案提升生產力
MIR選擇Bossard作為戰略合作夥伴,以優化其機器人的緊固解決方案和C-parts管理。

無紙化製造
數位文件管理簡化生產
透過智慧組裝解決方案,縮短組裝時間,減少重作需求,並提供完整的可追溯性。

Parker
在工業 4.0 時代成為領先企業
了解 Parker 如何透過 Bossard 的 SmartBin 解決方案優化其內部物流,並降低供應鏈成本,受益於高效、自動化的庫存管理。

Plastika Balumag
連接飛機中的熱成型零件
一種創新的緊固系統,用於在熱成型零件中創建可立即承載的連接點。
組裝品質
多功能高品質組裝概念
探索我們現代化的解決方案,以更快速、高效和靈活的組裝設置。

Rawag
優化緊固件與TCO模型
C-parts佔工業企業總採購量的65%–75%,具有顯著的成本降低潛力。

Stolz
每年節省5,000小時
透過全面的庫存和C-parts 管理解決方案降低成本。

Storopack
汽車業專用客製化防撞墊
熱塑性材料用於生產精確、安全和耐用的接頭。

SWANDOO
兒童座椅緊固解決方案
融合安全、設計和韌性於兒童運輸的創新技術

隧道安全
耐熱固定系統用於隧道安全
開發一種緊固系統,以承受隧道中高達1200°C的火災。

Unilamp
消除繁瑣的手動庫存檢查
透過我們的智慧庫存管理解決方案,他們節省了64%的成本和92%的時間。

Valley Enterprises
使用 MM-Welding 技術
更精簡的BOM表,更輕量化的解決方案,更快的周期時間,節省元件成本。

Willemin-Macodel
中央倉庫數位轉型
全面數位化轉型,提高生產力、透明度和效率。

Wild Group
管理嚴格產品法規
使用智能組裝系統,減少文件工作量,減少重做並提高效率。