邁向創新的旅程
經過多年與 Bossard 的合作,以及對 MultiMaterial-Welding 技術的深入了解,Adler Pelzer 在 2023 年初迎來了一個關鍵時刻。當時他們打來一通電話表示:「我們有一個專案,需要使用 MultiMaterial-Welding 技術。」
Adler Pelzer 受委託為 Volkswagen ID Buzz 生產地毯。由於通風孔為必要設計,最初的做法是直接在地毯上裁切孔洞,但這種方式在技術與美觀上仍有改進空間。
成功案例
這則成功案例深入探討我們的客戶 Adler Pelzer 如何透過導入 MultiMaterial-Welding(多材料焊接)技術,徹底革新 Volkswagen ID Buzz 車款地毯中功能零件的連接方式。

經過多年與 Bossard 的合作,以及對 MultiMaterial-Welding 技術的深入了解,Adler Pelzer 在 2023 年初迎來了一個關鍵時刻。當時他們打來一通電話表示:「我們有一個專案,需要使用 MultiMaterial-Welding 技術。」
Adler Pelzer 受委託為 Volkswagen ID Buzz 生產地毯。由於通風孔為必要設計,最初的做法是直接在地毯上裁切孔洞,但這種方式在技術與美觀上仍有改進空間。

本專案的目標是找出一個可靠的方式,將通風格柵穩固地安裝在地毯上。然而,由於地毯材質柔軟且具彈性,這項任務面臨不少挑戰。最初採用的是雙件式卡扣結構來固定通風格柵,但這種方式效果不佳,因為地毯容易向任意方向彎曲,導致卡扣無法穩固固定。這項不足凸顯出需要一種更先進且更可靠的解決方案。
LiteWWeight® Lotus 功能整合零件(FIP) 是此情況下的理想解決方案。它們可直接整合進射出成型零件中,不僅簡化生產流程、降低成本,還能實現完全的設計自由度。

Adler Pelzer 想起了 MultiMaterial-Welding 技術,並立刻對其深具信心;然而,仍需進行更多測試。首先,需要測試在潮濕材料上的焊接效果,因為地毯在超音波焊接前會先經過水刀裁切。其次,需使用 SLS(選擇性雷射燒結)列印的完整地毯原型進行測試,並實際安裝於車輛中進行評估。
測試迅速展開,結果證明這項解決方案既成熟又可靠。LiteWWeight® Lotus 幾何結構與塑膠通風格柵的整合,使得該零件能夠在地毯中透過超音波機器於數秒內從單側完成焊接。
這項創新技術是透過將 Lotus 齒狀結構的部分熔融,嵌入纖維材料中,從而與紡織結構形成極為牢固的連接。
此解決方案不僅因為採用單面安裝與減少零件數量,大幅縮短了生產週期,還提供了更大的設計與造型自由度,進一步提升整體美觀性。此外,零件數量減少了 50%,有效降低成本與重量。
憑藉產品的高度靈活性與工程團隊在設計與原型開發上的專業能力,LiteWWeight® Lotus 解決方案被證明非常適合本次專案。
起初,這項技術僅預計應用於六人座與七人座車型的生產。然而,在首批原型完成後,原廠對其優異的外觀表現深感滿意,最終決定將此技術擴展至五人座車型的量產,產量因此提升了 40%。
我們對團隊解決問題的思維印象深刻,他們充分發揮產品卓越性能,創造了實質價值。不僅成功解決了技術上的挑戰,更提升了整體美感與效率。

Adler Pelzer 採用 MultiMaterial-Welding 技術的創新做法,顯著提升了汽車內裝零件的可靠性與生產效率。這次與 Volkswagen ID Buzz 的合作成功案例,凸顯了持續創新與以客戶為中心的解決方案在汽車產業中的重要性。
Adler Pelzer 與 Bossard 攜手合作,為汽車地毯組裝樹立了全新的標竿。這項成就來自於 Adler Pelzer 的開放態度與信任,以及 MultiMaterial-Welding 技術的卓越表現。