柏泰螺絲提升自行車龍頭耐久性

自行車零件首選:防鬆抗疲勞二合一螺絲 ecosyn® Grip R

在自行車製造業中,龍頭的耐久性至關重要。Bossard 推出的ecosyn® Grip R螺絲,通過嚴苛的動態測試,為自行車製造業者提供可靠的解決方案,提升產品安全性和耐用性。

ecosyn®-Grip R

客戶的挑戰

自行車的龍頭必須通過嚴苛的耐久測試,以確保使用者的安全。然而,在測試過程中,原先鎖固龍頭的高強度螺絲未能通過測試,未達業界耐久測試標準前就產生斷裂。客戶自行分析螺絲的機械性質與材質,結果顯示這些螺絲符合一般高強度螺絲的規範要求。這讓客戶非常困擾,因為他們無法找出問題的根源,現有供應商也無法提供有效的解決方案。

解決方案

Bossard 工程師觀察斷裂面後,發現明顯的疲勞破壞海灘紋,並確認螺絲是在經歷一段時間的動態測試後才斷裂,而非鎖固後立即斷裂。因此,柏泰判定問題很可能是由於螺絲的疲勞強度不足所致。

憑藉多年在緊固件應用上的經驗,柏泰提出了多項改良措施,包括提升耐疲勞強度、減少應力集中效應、增加防鬆效果以及精簡組裝工序。為了驗證新設計螺絲的效能,Bossard 特別委託業界公信力的量測實驗室SGS進行動態測試。實驗結果證明,ecosyn® Grip R螺絲能夠通過嚴苛的BS EN 14766規範動態測試,完全解決客戶面臨的挑戰。

螺絲圖示

購買ecosyn® grip螺絲

尋找更多有關我們緊固件的信息?在我們的eShop中直接在線查找更多產品數據並購買螺絲。

前往eShop

客戶受益

在 Bossard 工程團隊的協助下,客戶成功解決了原先高強度螺絲不耐疲勞的問題。應用 Bossard 設計的ecosyn® Grip R螺絲後,客戶的產品能輕鬆通過動態耐久測試,順利上市並行銷至全球,預計可產生數千萬的產值。

此外,柏泰的簡化設計將原本由兩個零件組裝的螺絲,改為單一防鬆螺絲,預計可減少20%至30%的組裝工時和成本,降低緊固件的總體擁有成本(TCO)。

利用我們的專業知識

立即聯繫我們的工程團隊,討論設定符合您需求的緊固策略。

一名男性和一名女性坐在桌子旁,屏幕上顯示著技術圖紙。桌上有一個實物應用、一張技術圖紙和幾顆螺絲。僅限於Expert Design的關鍵視覺。

與工程師聯繫

請完整填寫表單。*欄位為必填。