1. 新世代電動工具的革新
我們位於中國南京的客戶,是一家專注於電動工具與智慧型戶外園藝設備的研發、生產與銷售的企業。憑藉其專業實力與技術實力,該公司榮獲多項殊榮,包括「國家級綠色工廠」與「國家級工業設計中心」等稱號。
為了提升其一款知名電動工具的性能,我們的工程團隊協助其研發部門進行 Expert Assortment Analysis 和 Expert Teardown 專案。在整個合作過程中,產品外殼大量使用了成型式螺絲與自攻螺絲。
成功案例
Bossard 在組裝技術領域表現卓越,為電機與電子產品的製造流程帶來轉型。以下是我們協助客戶實現創新的四個應用實例。

我們位於中國南京的客戶,是一家專注於電動工具與智慧型戶外園藝設備的研發、生產與銷售的企業。憑藉其專業實力與技術實力,該公司榮獲多項殊榮,包括「國家級綠色工廠」與「國家級工業設計中心」等稱號。
為了提升其一款知名電動工具的性能,我們的工程團隊協助其研發部門進行 Expert Assortment Analysis 和 Expert Teardown 專案。在整個合作過程中,產品外殼大量使用了成型式螺絲與自攻螺絲。
為了提升客戶對問題的認知,我們舉辦了技術研討會,協助其工程團隊專注於透過使用成型式螺絲來提升設計效率並降低風險。我們也針對 ecosyn® plast 螺絲相較於一般自攻螺絲的優異性能提供了技術說明,成功解決了產品失效的問題。
我們的工程服務顯著提高了客戶滿意度,並為其開啟了更多特殊合作機會。使用專為塑膠零件設計的特殊自攻螺絲(如 ecosyn® plast),使返工率顯著降低了 20%。此外,得益於 Bossard 的先進解決方案,客戶每年在整體組裝成本上也成功減少了 25%。

我們的第二位客戶是一家中國知名的電氣和電子設備製造商,專門生產各種產品,包括高壓設備、低壓設備、變壓器、配電盤、PLC、變頻器和自動化設備。
為了提升生產效率並優化緊固件的應用,他們導入了我們的 Expert Teardown services 藉此找出改進空間並優化組裝流程。
為了解決這些挑戰,我們建議客戶採取以下措施:
在採納我們的建議後,客戶成功解決了不鏽鋼緊固件咬合的問題。此外,螺紋防鬆膠的塗佈也更加均勻,達到良好的防鬆效果。整體生產效率提升了 30%,成本降低了 51%,每年節省 4,945 小時 的工時,相當於 2.4 位人力 的產能。

第三位客戶是全球領先的安全識別與合規解決方案供應商,其產品涵蓋攜帶型、桌上型與工業用印表機,以及多功能條碼掃描器,廣泛應用於追蹤管理領域。在馬來西亞,該公司主要聚焦於標籤與印表機等核心產品的技術支援。
為了協助客戶成功並降低產品整體生命週期成本,選擇最適合的緊固解決方案至關重要。透過對成本與安全性的全面考量,我們成功展現了「組裝技術專家 Assembly Technology Expert 」 服務的價值。
為了降低零件成本,使用英制螺絲顯然不是最具成本效益的做法。因此,我們建議客戶將螺絲從英制轉換為公制。這項轉換能讓各個生產據點順利銜接,並在局部更換過程中,降低接合穩定性受影響的風險。
透過優化緊固系統,將原本使用的 30 顆英制螺絲,成功替換為 22 顆公制螺絲。此舉讓整體製程時間節省了 21%,大幅提升生產效率。

這家韓國客戶是一家生產高壓設備、低壓設備、變壓器、配電盤、PLC、變頻器和自動化設備的電氣製造商。該公司在韓國斷路器市場擁有最高市占率,銷售成績亮眼,展現其強大的市場影響力與成功實力。
透過與我們研發團隊的合作,客戶導入了多項工程技術服務,目標在於提升生產力並達成成本節約。藉由進行 Expert Teardown,客戶成功找出現有斷路器產品中可優化的部分,為產品改良奠定基礎。
我們根據 TCO(總擁有成本)報告提出三項解決方案,分別為:取消 Loctite 自動塗膠線、優化加工零件,以及針對新型螺旋切削螺絲整合至震動測試中的最佳柱位(Boss)設計提供建議。透過導入 Bossard 的 Expert Design ,客戶得以大幅提升最終產品的品質。我們的整合性服務涵蓋材料建議、組裝條件與打樣測試,協助客戶打造更優質的產品成果。
透過頻繁的現場拜訪與技術交流,我們贏得了客戶的信任,並舉辦技術研討會,訓練其工程團隊。為了提升設計效率並降低風險,我們導入了成型式螺絲,並說明 ecosyn® plast 相較於一般自攻螺絲的優異性能,成功解決產品失效問題。
透過取消 Loctite 自動塗膠程序並解決螺絲鬆脫問題, 客戶成功降低 35%的總擁有成本(TCO,大幅提升整體效益。