觀看影片,了解我們的工程團隊如何協助 CWA 開發全新的 OMEGA V 車廂。
成功案例
探索 OMEGA V 車廂的開發歷程,我們協助 CWA 找到關鍵連接處的最佳緊固解決方案。透過我們的工程服務,不僅提升了組裝效率、減少零件數量,也優化了整體零件配置。

觀看影片,了解我們的工程團隊如何協助 CWA 開發全新的 OMEGA V 車廂。

CWA Constructions SA/Corp. 專門製造先進的纜車車廂與運輸設備,無論是乘客還是纜車營運商都對其產品讚譽有加。Bossard 也有幸參與並支援其名為 IMPACT 的專案,該專案核心即為全新開發的 OMEGA V 車廂。這款車廂可容納 10 名乘客,適用於山區與都市環境,無論冬季或夏季皆可運行。首台車廂於 2018 年秋季正式製造完成。
OMEGA V 的開發討論最早可追溯至 2016 年。我們的工程團隊自專案初期便與 CWA 密切合作,時機恰到好處,因為當時車廂仍處於早期設計階段。專案目標是為這款輕量化車廂尋找高效且安全的解決方案。
在 OMEGA V 專案中,「多功能性」是關鍵詞。許多連接件必須同時滿足以下條件:
其中最關鍵的連接點之一是車廂的角落連接。這些螺絲需承受動態載荷,並鎖入鋁材中,同時還需具備極高的耐腐蝕性。
鑑於本專案對安全性的高度要求,我們選擇使用 TAPTITE 2000® 成型螺絲 作為連接用件。共使用 28 顆 M10x70 的螺絲,將車廂角柱與車頂及底部框架牢固連接。
這些螺絲採用特殊鋅層塗層,滿足耐腐蝕與潤滑需求。透過這些多功能螺絲與最佳化設計的結合,省去了前置攻牙與額外的螺絲防鬆處理。
TAPTITE 螺絲亦符合 DIN 267-30 標準,並達到 ISO 898-1 強度等級 10.9 的要求。除了 TAPTITE 螺絲外,專案中也使用了符合 DIN 7500 標準 的成型螺絲。
在開發過程中,我們面臨一項挑戰:如何為安全關鍵連接設計成型螺絲?答案是:透過我們的 工程服務 - Expert Design,根據實際操作力道計算並確定螺絲尺寸。我們在實驗室中進行多項測試,驗證鎖緊扭力與預緊力數據,並透過超扭測試確認螺紋咬合深度。這些結果共同決定了設計尺寸與組裝參數。
在開發過程中,累積了多種表面處理、螺絲驅動方式與材質。我們與 CWA 工程師一同檢視驅動方式、表面處理與防鬆系統的重點,並透過 Expert Assortment Analysis Service 進行零件配置分析。
其中一項重大改善是:使用 DIN 7500 螺栓後,無需額外防鬆元件。黑色不鏽鋼(INOX)緊固件符合美觀設計需求,而內六角(Torx)驅動方式則為半自動或全自動組裝創造理想條件。
在組裝 TAPTITE 2000® 成型螺絲時,需要配備扭力與角度感測器的電動起子機。需注意的是,使用成型螺絲時,工具會額外承受所謂的「成型扭力」。螺絲會以高速旋入,當螺帽接觸表面前,工具會自動切換至低速,確保鎖緊過程的穩定性與安全性。Bossard 工程團隊在首批車廂組裝期間,提供必要工具與專業知識,全程支援 CWA 組裝團隊。
您也有需要全方位工程支援的專案嗎?