成功案例

快速、簡單又安全:使用螺紋吊環輕鬆吊掛沉重的消防栓

我們的客戶 Hinni 一直在尋找一種更快速、更高效的方式來搬運沉重的消防栓,而解決方案其實出乎意料地簡單。

產品:高品質消防栓

客戶介紹:消防栓技術的市場領導者

瑞士公司 Hinni AG 專注於消防栓控制系統的維護與檢修服務。除了生產消防栓的底座與上蓋外,Hinni 也製造多種適用於瑞士常見消防栓型號的備品與配件。

持續以服務為導向,加上強大的創新能力,使 Hinni 成為該領域的市場與技術領導者。

產品:高品質消防栓

消防栓高約一公尺,常見的鮮紅色外觀讓人印象深刻,是災害應變中不可或缺的設備。除了在緊急情況下為消防隊提供水源外,消防栓還有多種用途,例如街道清洗、工地供水,甚至在管線維護中也扮演重要角色。

嚴苛的產品要求

消防栓需在各種環境條件下長期使用,壽命通常可達 50 年,因此在製造過程中必須使用堅固且高品質的材料。不過,這也帶來一項挑戰:根據設計不同,每個消防栓的重量可能介於 30 至 60 公斤之間。

兩排紅色消防栓,銀色蓋子和編號,從側面看,形成對稱圖案。

挑戰:如何安全又高效地搬運沉重的消防栓

由於產品本身相當沉重,在組裝與安裝消防栓時必須採取特殊措施。為了避免安裝人員出現慢性背痛等健康問題,現場通常會使用吊車或其他輔助設備來協助搬運。

然而,這樣的作業流程也帶來了新的挑戰:在生產過程中,將消防栓本體從 A 點移動到 B 點往往既費時又不便。Hinni 因此希望能找到一個簡單有效的解決方案。

螺紋吊銷

我們的簡單解決方案:使用螺紋吊環,操作更輕鬆

當 Bossard 受邀協助解決這項搬運難題時,我們提出了一個既簡單又實用的建議:採用自鎖式鋼製 M16 螺紋吊環

  • 這種吊環配有可活動的吊環扣,能輕鬆掛接在吊車鉤上。
  • 只需按下一個按鈕,螺紋吊環就能直接插入鑄鐵本體的螺紋孔中,無需像傳統吊環螺栓那樣耗時地旋入或旋出。

透過這項設計,消防栓可以輕鬆地用吊車吊起並移動至指定位置。要拆除吊環時,也只需再次按下按鈕即可。這項解決方案完全打動了客戶。Hinni 的安裝人員對其操作簡便與節省時間的效果感到非常滿意:

使用螺紋吊環真的幫了我們大忙——我們對 Bossard 的解決方案非常滿意!

Hinni

了解更多關於螺紋吊環