成功案例

SWANDOO 全新兒童安全座椅系列的創新固定解決方案

了解 SWANDOO——兒童安全座椅創新領導品牌——如何運用 Bossard 的 MM-Welding® 技術,打造出結合安全性、設計感與耐用性的「Marie」系列,為兒童乘車安全提供全新解方。

Swandoo 的兒童座椅

面臨的挑戰:高安全標準、新材料應用與有限空間

「Marie」兒童安全座椅系列展現了 SWANDOO 對卓越設計與安全性的堅持。SWANDOO 設計與開發主管 Florian Königswenger 表示:「我們在產品開發過程中,對每一個細節都極為講究。」

兒童安全座椅必須具備輕量、高耐用性、極致舒適性,以及直覺易用的特性。SWANDOO 選用了具備多項優異特性的發泡聚丙烯(EPP)作為材料。然而,傳統的固定方式並不適用於 EPP 材質。

此外,「Marie 3」兒童座椅在結構設計上,僅有 14 毫米的空間可用於連接元件的整合。面對這些挑戰,SWANDOO 決定尋求 Bossard 的協助,尋找合適的解決方案。

MMW-LiteWWeight-zEPP-Mini

解決方案:創新的 MM-Welding® 技術與工程應用

Bossard 業務開發經理 Christian Busch 表示:「針對這類特殊應用,我們開發了創新的固定件 LiteWWeight® zEPP MINI。這款產品是基於我們成熟的 LiteWWeight® zEPP 技術所打造,體積雖小,卻極為堅固,非常適合用於如『Marie 3』兒童座椅這類採用 EPP 材質的現代化設計。」

我們的解決方案同時具備極短的加工時間。考量到大量生產與快速製程的需求,LiteWWeight® zEPP MINI 可實現高度自動化,並能在僅需兩到三秒內,於 EPP 發泡材質中建立穩固的連接點

這項技術透過將連接結構直接整合進元件中,使全新設計與結構的實現成為可能。

Christian Busch, Business Development Manager Bossard

美學與安全兼具的理想固定方案

SWANDOO 與 Bossard 的合作是一個極具啟發性的案例,展現了創新技術與專業知識的結合,如何造就兼具安全性、設計美感與使用便利性的優質產品。

重點一覽

  1. 穩固且安全的連接點,確保最高安全標準
  2. 現代化設計與極致舒適體驗
  3. 加工時間短,提升生產效率

未來持續合作開發

SWANDOO 與 Bossard 計畫在未來持續合作開發更多專案。MM-Welding® 技術在設計與新型輕量材料結構上的應用潛力巨大,將為產品創新帶來更多可能性。