成功案例

耐熱固定系統強化隧道安全性

在隧道火災中,能夠承受1,200°C高溫超過六小時的緊固系統?了解我們如何開發出滿足最高安全需求的緊固解決方案,同時顯著縮短組裝時間。

隧道安全 - 耐熱固定系統

挑戰:更高的安全性與更高的生產力

隧道安全是全球關注的問題。我們的法國客戶開發固定系統,並在全球範圍內提供安全、經濟的固定和連接器。對於巴黎的一個隧道整修工程,目標是改進現有的防火板固定系統。

我們的任務是找出一種緊固件解決方案,能夠在隧道火災的情況下抵抗腐蝕和極端溫度。公共安全不能受到影響。除了安全要求外,新的解決方案還必須能夠實現更快、更好的安裝過程。簡而言之,就是在提高生產力的同時確保安全。

適用於極端條件的緊固件

為了滿足非常嚴格的安全要求和產品性能,Bossard 工程團隊提出了ecosyn® MRX 解決方案。 ecosyn® MRX 是一種由特殊馬氏體、硬化、回火鉻鋼製成的緊固件。ecosyn® MRX 可以承受至少六小時高達 1,200 °C 的極端溫度。這是材料技術新發展的結果。此外,自攻螺紋設計用於高性能鑽孔。

客戶優勢

  • 測試通過,ecosyn® MRX 發布
  • 我們的 Bossard ecosyn® MRX 螺絲成功滿足所有嚴格要求,提供更高的安全性、更好的耐腐蝕性和更快的組裝
工程圖標

Consult Our Engineering Experts

您面臨類似挑戰並需要專家支持嗎?我們的工程團隊樂意協助。

了解更多