計算器與轉換器

公制螺紋輪廓計算器

通過輸入螺紋尺寸、螺距和公差來確定精確的公制螺紋尺寸。公制螺紋輪廓計算器幫助您確保組件正確配合,符合標準,並滿足設計和製造要求。


一顆帶有十字槽驅動的螺絲被旋入金屬板中。

計算您的公制螺紋輪廓

計算基於以下標準:

  1. ISO 965-1:1998 – 提供公制螺紋的一般尺寸和公差,包括螺紋輪廓和螺距。
  2. ISO 68-1:1998 – 規定螺紋形式的一般規範,包括公制螺紋的設計。
  3. ASME B1.13M-2005 – 提供公制螺紋的尺寸和公差標準,確保與美國標準和實踐的兼容性。

公制ISO螺紋基本概念和尺寸

Model Used

  1. D = 內螺紋的基本大徑
  2. D2 = 內螺紋的基本中徑
  3. D3 = 內螺紋的基本小徑
  4. d = 外螺紋的基本大徑
  5. d2 = 外螺紋的基本中徑
  6. d3 = 外螺紋的小徑
  7. P = 螺距