Model Used
- t1 [mm]: 倒角區段,具備多項優點,特別適用於壓鑄金屬。它能強化螺柱結構、協助螺絲導正定位、防止材料屈曲變形,並可配合經濟實惠的標準螺絲長度進行設計調整。
- t2 [mm]: 攻牙孔的承載區段,錐角 α 最大為 1°,此區段負責主要的受力與導引功能。
- t3 [mm]: 攻牙孔的螺紋咬合長度,錐角 α 同樣最大為 1°,確保螺絲與材料間有足夠的接觸面積以提供穩固鎖附力。
計算器與轉換器
根據螺絲尺寸與材料類型,計算適用於公制成型螺絲的建議鑽孔尺寸。不同材料可能需要不同的導孔大小,以確保最佳的鎖附效果與性能表現。