下載技術資訊

材料螺絲和螺帽
什麼是抗拉強度、屈服強度或硬度?在這裡找到與螺絲相關的技術術語。

此技術資訊包含的內容包括:
抗拉強度決定螺絲在不斷裂的情況下必須承受多少軸向負載。如果測試的是全尺寸螺絲,則屈服強度只能大致確定。在 ISO 898 第 1 部分中,可以使用加工樣品確定確切的屈服強度和斷裂後的伸長率。不銹鋼螺絲 A1 至 A4(ISO 3506)除外。
屈服強度是材料對塑性變形的抵抗力。在一般情況下,屈服強度決定了螺絲(試樣)在不被永久拉長的情況下必須承受多少應力。這適用於相對較軟的材料。
稍微硬一些的材料的屈服點不明顯。然後用永久伸長率為0.2%的應力來代替。在實際應用中,緊固件的工作負荷和緊固應力都不應超過屈服強度或0.2%的極限。
斷裂伸長率 A [%] 是指在斷裂試樣上測量的永久伸長量,相對於原始測量長度。例外情況是螺絲 A1 到 A4,這是在全尺寸螺絲上測量的(ISO 3506)。
硬度通常是材料對測試體穿透的抵抗力。有不同的測試來確定螺絲的硬度:
維氏硬度 HV:ISO 6507
測試體:金字塔(涵蓋螺絲常見的完整硬度範圍)
布氏硬度 HB:ISO 6506
測試體:球
洛氏硬度 HRC:ISO 6508
測試體:錐
維氏硬度測試的優勢在於該方法涵蓋了螺絲中遇到的整個硬度範圍。詳情請參見 ISO 898 第 1 部分。
想要轉換硬度值嗎?我們的線上硬度轉換工具幫助您將硬度轉換為硬度或硬度轉換為抗拉強度值,適用於非合金和低合金鋼及鑄鐵。
缺口衝擊能量是在缺口衝擊測試中消耗的衝擊能量。從螺絲表面附近取出一個帶缺口的樣品。這個樣品在擺錘衝擊測試儀中用單次衝擊打破。它提供有關微觀結構、鋼鐵製造過程、夾雜物含量等資訊。這些數值不能用於計算。
脫碳是鐵基材料(鋼)表面碳的流失。詳情請參閱 ISO 898 第 1 部分。