技術資訊

公制ISO螺紋:概念、尺寸和公差

想知道是否可以對您的螺紋進行額外的表面處理?或者想組裝的零件是否可以輕鬆擰在一起?了解更多關於公制ISO螺紋的資訊,幫助您找到答案。

螺絲製造中的公差非常小。術語和配合系統可能難以理解。同時,螺紋尺寸和輪廓精度對於確定重要因素至關重要,例如:

  • 螺紋是否仍可進行塗層
  • 零件在組裝時是否可以輕鬆擰在一起,無需重新加工
  • 螺紋是否能夠傳遞元件設計的力

為了回答這些問題,我們整理以下有關ISO公制螺紋、其尺寸和公差的資訊。

下載技術資訊


白色背景的通用下載按鈕縮圖

公制ISO螺紋

下載我們的技術指南,了解公制ISO螺紋及其尺寸和公差。

657 KB | pdf

內容

  • 有關材料使用的一般資訊
  • 根據ISO 724的基本概念和標稱尺寸
  • 根據ISO 965的公制ISO螺紋間隙配合
  • 商用螺絲和螺帽的公差範圍
  • 公制(標準)粗牙螺紋的限制
  • 根據ISO 262的粗牙螺紋選擇系列
  • 公制細牙螺紋的限制
  • 細牙螺紋的選擇系列
  • 塑膠緊固件的允許公差