材料螺絲和螺帽

高溫和低溫環境下的螺絲和螺母

在此技術概述中,您將找到有關由耐熱、高耐熱和冷拉鋼製成的緊固件在不同溫度下的表格資訊。

下載技術資訊


白色背景的通用下載按鈕縮圖

高溫和低溫環境下的螺絲和螺母

下載技術指南,了解緊固件在高低溫下的行為,包括操作溫度限制、熱導率、膨脹係數等。

661 KB | pdf

內容

了解更多根據 DIN EN 10269 標準的有關緊固件機械性能、根據 DIN 267 標準的操作溫度限制、熱導率、膨脹係數、熱容量等技術資訊。

  • 機械性能 – 在高溫下的最小 0.2% 屈服強度值
  • 密度和靜態彈性模量的典型值
  • 熱膨脹係數、熱導率和熱容量的典型值
  • 適用於操作溫度超過 +300 °C 的材料表
  • 適用於低溫從 –200 °C 到 –10 °C 的材料表
  • 螺絲和螺帽的配對材料
  • 鋼材在低溫下的延展性
  • 鋼材在低溫下的屈服強度和抗拉強度
  • 減小軸徑的螺栓的彈性伸長