DIRAK

DIRAK 成立於 1991 年,致力於開發、製造和銷售用於外殼結構的創新組件,主要專注於開拓新產品。 憑藉多項專利,DIRAK 已成為世界領先的技術和系統供應商之一。 高品質的 DIRAK 產品除了種類繁多的標準產品外,還提供個性化的客戶解決方案。 DST 等創新解決方案補充了 DIRAK 系列。

應用:

  • 機械工業
  • 鈑金製造
  • 供暖、通風、空調 (HVAC)
  • 醫療設備
  • 食品機械
  • 軌道交通
  • 交通、基礎設施和隧道工程
  • 數據中心、網絡機櫃和IT
  • 能源分配和環境技術

  • DIRAK-SNAP 技術
  • 特點
DIRAK-SNAP-Technology

使用 DIRAK-SNAP-Technology (DST),您可以輕鬆創建高強度連接,無需使用任何工具。

DIRAK-SNAP-Technology
  • 免工具快速組裝
  • 高強度和安全鎖定
  • 連接不同類型的材料
  • 嘎嘎聲、振動和防震
  • 無差錯且可靠的裝配
  • 安全接地
  • 安全方便的拆卸

  • 四分之一圈
  • 特點
DIRAK quarter turn

DIRAK 提供各種具有獨特性能的直角迴轉,例如: 具有抗振性的壓縮直角迴轉。此外,DIRAK 可以提供單獨的組件來補充標準四分之一轉產品,例如: 定制墊圈、接地夾等等。

DIRAK quarter turn
  • 模塊化配置
  • 超過 30 個用於四分之一轉的標準刀片
  • 使用螺絲、焊接或無需工具的定制組裝 (DST)
  • 鋅、壓鑄、聚酰胺或不鏽鋼

  • 擺動手柄
  • 特點
DIRAK Swinghandle

與簡單的四分之一轉相比,擺動手柄提供更高的扭矩。使用這些閂鎖,可以專業地管理對服務器機架的訪問控制。

DIRAK Swinghandle

作為特殊設備,DIRAK 為特殊應用提供多種系統,例如:

  • 1、2 和 3 點鎖定系統
  • 可選的機電安全閂鎖
  • 帶鎖芯或執行器的閂鎖
  • 齊平安裝和可見手柄
  • 免工具安裝
  • 鋅壓鑄、聚酰胺或不鏽鋼版本

為了提高安全性,DIRAK 提供用於多點鎖定的桿式閂鎖。

  • 緊固技術
  • 特點
DIRAK fastening technology

免工具緊固元件專為苛刻的工業環境而開發,使組裝過程快速簡便。

DIRAK fastening technology
  • 兩個金屬板的扣件
  • 單或雙扣件
  • 可從外部或內部拆卸的扣件
  • 鎖緊螺帽

  • 閂鎖
  • 特點
DIRAK latches

DIRAK 為特殊應用提供多種鎖定系統。

DIRAK latches
  • 提升和旋轉閂鎖
  • 彈簧鎖(例如: 可調節彈簧鎖、不鏽鋼彈簧鎖)
  • 壓縮閂鎖(也為齊平式或夾式)
  • 張力鎖(例如: 可調節張力鎖、不鏽鋼張力鎖)
  • Slam latches(除其他外,作為具有出色耐腐蝕性的不鏽鋼閂鎖)
  • 快鎖
  • 輪輞鎖
  • 垂直螺栓
  • 免工具安裝 (DST)

  • 多點鎖存器
  • 特點
DIRAK multipoint latches

DIRAK 提供多點桿閂鎖,以確保您的門安全關閉和鎖定,讓您高枕無憂。多點閂鎖可以無縫集成到各種四分之一轉把手、擺動把手、T 形把手和 L 形把手中,並且它們適用於圓形和扁平圓形。

DIRAK multipoint latches

多點閂鎖使用方便、靈活,可以用螺絲安裝,也可以不使用傳統的硬件和工具。它們非常適用於需要高抗振性和抗衝擊性,以及需要在整個邊緣長度上保持恆定接觸壓力的應用領域,例如:

  • 軌道交通
  • 交通工程、基礎設施和隧道建設
  • 數據中心、網絡機櫃和IT
  • 能源與環境技術

  • 鉸鏈
  • 特點
DIRAK Hinges

憑藉其多樣化的鉸鏈,DIRAK 幾乎可以滿足客戶的任何要求。

DIRAK Hinges
  • 隱藏或明顯安裝
  • 打開角度為 90°、120° 或 180°
  • 單個櫥櫃或成排櫥櫃的鉸鏈
  • 用於明裝門和暗裝門的鉸鏈
  • 隱藏式鉸鏈、扭矩鉸鍊或可拆卸鉸鏈版本
  • 不鏽鋼鉸鏈
  • 免工具安裝 (DST)
  • 提供鋅壓鑄、聚酰胺和不鏽鋼材質

  • 墊片
  • 特點
DIRAK Gaskets

DIRAK 是外殼和電氣櫃的理想選擇,開發了各種墊圈並針對各自的應用對其進行了優化。DIRAK 提供多樣的墊圈,包括定制墊圈滿足您的需求。

DIRAK Gaskets
  • 邊緣保護型材
  • 窗口配置文件
  • 密封型材、自鎖密封型材
  • 矩形型材
  • 門密封型材
  • 特殊型材
  • EMV配置文件

  • 把手
  • 特點
DIRAK Handles

DIRAK 已針對許多應用優化了其手柄分類。它的許多手柄都採用 DIRAK-SNAP 技術,無需工具即可安裝,並提供鋅壓鑄、聚酰胺或不銹鋼材質。

DIRAK Handles
  • 橋形把手、手指拉手、拉桿把手、鉸鍊式嵌入式把手和旋轉拉手
  • 把手條
  • 齊平把手
  • 夾式夾板
  • 鋅壓鑄件、聚酰胺或不銹鋼
  • 免工具安裝 (DST)