Southco

無論是在車輛或特種車輛製造、機械工程、照明還是醫療技術領域,Southco都在鉸鍊和鎖定技術領域提供多種解決方案。

  • CounterBalance - 模塊化重型扭簧系統
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • 輕鬆定位和固定重型襟翼和麵板
  • 取代氣壓彈簧並最大限度地減少提升力
  • 免維護、溫度穩定且可重複高達 100,000 次循環
  • 允許自動打開、自由定位和鎖定位置

> 影片

  • 鉸鍊和肩帶
SOUTHCO® Hinges and straps
  • 通過鎖定和摩擦鉸鏈靈活定位負載
  • 最大程度地簡化組裝和維護
  • 通過隱藏式安裝提高安全性和美觀的外觀
  • 幾乎所有要求苛刻的應用都有大量變體

> 雙折恆扭力AH-2E鉸鏈影片

  • 定位臂和展示架
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • 輕鬆定位顯示器,重達 22.6 kg
  • 靈活的旋轉、平移、俯仰
  • 隱藏式電纜走線設計極具吸引力
  • 使用壽命長 > 20,000 次循環
  • 模塊化設計,可靈活組合

> AV-D32 和 W 系列影片

  • 電子門禁解決方案
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • 性能可靠,機械強度高
  • 直流電機與閂鎖裝置相結合,功耗低
  • 通過隱蔽安裝以及門和鎖定狀態監控提高安全性
  • 通過集成微處理器和機械緊急釋放功能進行智慧控制

  • 旋轉式按壓關閉系統
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • 通過直接驅動或遠程釋放簡單打開
  • 一級或二級壓合關閉 (FMVSS 206)
  • 與各種電子、機械執行器和触發器兼容
  • 最大的眾多變體。 機械負載能力高達 12,000 N

> 旋轉門鎖系統 R4影片

  • 凸輪和壓縮閂鎖
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • 壓縮可實現緊密且防振的關閉
  • 手動、工具或鑰匙操作版本
  • 帶有可調或固定螺栓的可變固定區域
  • 許多型號的防護等級 IP/NEMA

  • 推入式和拉出式鎖
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • 90° 旋轉,輕鬆打開和關閉
  • 帶有可調或固定螺栓的可變固定區域
  • 手動、工具或鑰匙操作版本
  • 許多型號的防護等級 IP/NEMA

  • 推合式閂鎖
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • 只需將其關閉即可方便地關閉
  • 可見或隱藏的訪問
  • 手動或鑰匙操作版本
  • 具有多種變型的快速卡入式單孔組件

  • 閂鎖
SOUTHCO® Draw latches
  • 板被拉在一起並牢固地固定到位
  • 夾子或鬆緊帶防震
  • 用於靈活固定區域和補償裝配公差的可調變體
  • 帶鎖定彈簧或掛鎖的鎖定選項

  • 平開門和推拉門鎖
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • 四分之一圈快速打開和關閉(手動或工具操作)
  • 系留裝配(機械指令/電子設備)
  • 高抗振性
  • 具有定義驅動力的可重複驅動

> DZUS® 四分之一迴轉緊固件影片

  • 栓系螺絲
SOUTHCO® Captive screws
  • 固定在支撐板上
  • 手動或工具操作
  • 帶有顏色編碼按鈕的變體
  • 多種安裝選項和多種驅動類型

  • 轉動傾斜和多點系統
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • 通過提升和轉動易於操作
  • 可用作 1 點或多點鎖定
  • 手動、鑰匙和工具操作的安全選項
  • 各種鎖桿選項

  • 把手和嵌入式把手
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • 安裝快速簡便
  • 符合人體工程學的標準長度和舒適的抓握點
  • 表面貼裝和嵌入式型號
  • 可折疊手柄變體以最佳方式適應相應的應用