Nylstop

為了使螺栓和螺帽更好地接合,Nylstop 自鎖螺帽通過在螺栓螺紋周圍變形的尼龍環確保緊密、抗振的抓握。產品有 8 級和 10 級鋼以及 A2 和 A4 不鏽鋼,可滿足各種應用要求。Nylstop 螺帽可用於任何工業應用,直徑範圍從 4 毫米到 33 毫米不等。

我們還為您提供一體式自鎖軸承螺帽,它是標準鎖緊螺帽和軸承螺帽的完美組合。減少前期工作時間和相關成本。


  • 應用
  • 特點
Nylstop self-locking nuts
  • 任何工業應用,尤其是需要抗振性
Nylstop self-locking nuts
  • 鍍鋅鎳耐腐蝕性(鹽霧試驗720小時)
  • 由於其始終如一的高品質,自動化安裝過程安全
  • 最多可重複使用 15 次
  • 耐多種酸、溶劑和油基液體
  • 耐溫範圍為 -40°C 至 140°C