MM-Welding®

MM-Welding® 技術是一種創新的緊固技術,使用超聲波能量在多孔材料、片材結構、夾層材料、注塑成型和壓力成型中建立摩擦式連接。為此,使用桿狀或環狀熱塑性塑料元件來固定部件。

優勢:

  • 與許多其他緊固方法相比,連接明顯更牢固
  • 無需預先設置即可使用以承受公差
  • 清潔加工,因為不需要額外的材料或表面預處理,並且不會產生廢物
  • 對過程進行統計檢查,以保證單個緊固件的品質
  • 該技術廣泛用於工業過程和其他行業,例如: 醫藥和家具行業

使用數位化推動和優化流程 - 觀看電影

  • LiteWWeight® Pin
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding LiteWWeight Pin

這是一系列扣件,具有簡單的單側接入裝配製程,旨在實現快速牢固地固定在具有內部蜂窩或類似圖案的夾層結構上。

產品資訊   |   技術數據表與設計指南   |   影片

MM-Welding LiteWWeight Pin Anwendung
  • 緊固在泡沫蜂窩結構和/或多孔建築組件上
  • 典型應用:載重地板、包裹架、車頂板
MM-Welding LiteWWeight Pin
  • 可以完全集成到基板中
  • 高強度:通過與HCB材料深度融合,可實現高於1000N的拉拔力
  • ~1 秒的極快處理時間
  • 大多數情況下無需預鑽
  • 可穿透厚裝飾材料
  • 可以直接放置在材料的邊緣
  • 不同的扣件幾何形狀可實現不同類型的應用

  • LiteWWeight® Lotus
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding LiteWWeight Lotus

LiteWWeight® Lotus 是一種用於纖維部件和紡織結構的快速可靠的連接概念。

產品資訊影片

MM-Welding LiteWWeight Lotus Anwendung
  • 織造和非織造結構中的緊固
  • 典型應用:乘用車地板飾件、隔熱板、輪拱內襯、車頂內襯、NVH
MM-Welding LiteWWeight Lotus
  • 循環時間非常快
  • 由於在纖維基質中的密集整合而具有高強度
  • 簡單和更複雜的 3-D 幾何形狀(由於緊固元件的運動方向僅在 z 方向)
  • 可以理想地集成到紡織結構中

  • LiteWWeight® Lotus Abalone
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone

MM-Welding® LiteWWeight® Lotus Abalone 大大加快了公夾組件的安裝速度。無需打孔、切割,無需連接兩個單獨的組件。將隔音裝置連接到地板的背面後,此夾子也可以連接到地板。

產品資訊   |   影片

MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone Application
  • 腳墊夾固定器
  • 一個夾子而不是多個組件
The LiteWWeight® Lotus Abalone can be the perfect substitution for clipped floor mate retainers.
  • 縮短週期時間
  • 由於過程快和操作部件少,成本降低
  • 兩件夾合為一體
  • 無需預孔
  • 消除孔太大和零件移動的風險
  • 消除地墊移動的風險
  • 刪除孔所需的公差
  • 由於孔和零件之間的空間,車身底部沒有噪音
  • 消除水/濕氣從孔中穿過地毯的風險
  • 只需要從一側進入

  • LiteWWeight® zEPP
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding LiteWWeight zEPP

LiteWWeight® zEPP 是一種快速高效的緊固技術,適用於所有基於創新 MM-Welding® 製程的發泡聚丙烯 (EPP) 材料。

產品資訊  |  技術數據表與設計指南   |  影片

MM-Welding® LiteWWeight® zEPP Application
  • 適用於各種 EPP 密度的標準解決方案

  • EPP 中堅固可靠的螺紋連接點,即使在關鍵位置

  • 適用於要求苛刻的機動性和汽車應用

  • 對於來自物流和運輸的 EPP 組件

  • 用於功能化由 EPP 和類似材料製成的 HVAC 和 NVH 結構

MM-Welding LiteWWeight zEPP Anwendung
  • 非常快的循環時間(~1 秒)
  • 由於採用 EPP 材料進行最佳錨固,因此具有高拉拔力
  • 由於 MM-Welding® 特定的“防轉動”幾何形狀,可以實現非常高的扭矩傳輸
  • 完全集成到基板中
  • 可以直接放置在材料的邊緣
  • 緊固件的低總高度增加了設計自由度
  • 適用於所有密度範圍
  • 無需預先鑽孔

  • LiteWWeight® Double Pin
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin

該扣件旨在實現快速牢固的固定,可設計用於塑料直接螺絲,具有公制內螺紋甚至通孔。扣件由套筒、滑塊和可選的金屬嵌件組成,可根據應用進行選擇。

產品資訊  |  影片

MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • 用於連接到由芳綸、聚丙烯等製成的輕型夾層板
  • 用於航空航天應用的 Nomex 蜂窩板:在航空航天工業中,認證對於每個部件的驗收至關重要。LiteWWeight® 雙銷用於航空航天的標準材料,是材料含量使認證過程複雜化的粘合的理想替代品。
  • 聚丙烯蜂窩板:聚丙烯蜂窩板的內部蜂巢很難安裝螺絲等標準連接器,因為它們沒有可固定的結構。LiteWWeight Double Pin® 設計用於牢固地連接到此類材料,如有必要,還可以包含金屬螺紋。
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • 通用性高:可包含通孔、螺紋孔或金屬嵌件(M3 至 M8)
  • 快速安裝過程時間 < 0.7 秒
  • 由於與頂層形成鎖形和與底層形成傳統焊接連接,因此具有高強度
  • 可以完全集成到基板中
  • 通過深度集成到 HCB 材料中,可以實現約 2000 N 左右的更高拉拔力

  • InWWerse® Fastener
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding® InWWerse® Fastener

基於創新的 MM-Welding® 製程,InWWerse® 緊固技術將經過行業驗證的優勢和特性帶到另一個令人興奮的應用領域。 MM-Welding® 工程師開發了一種新穎的緊固系統,可以在熱塑性基材上精確地建立可立即加載的連接點。

產品資訊  |  技術數據表與設計指南  |  影片

MM-Welding® innovative InWWerse®-Technologie
  • 用於在薄聚合物部件上創建連接點
  • 非常適合帶或不帶增強材料的熱塑性聚合物
  • 可以進行離散連接。遠端的標記和扣件外觀均不可見
  • 適用於汽車、航空或鐵路行業的裝飾和結構件
MM-Welding® InWWerse® Fastener
  • 處理時間非常快,僅需 1 秒
  • 也適用於低壁厚
  • 無需預孔或通孔
  • 創新的彈坑形設計帶來強大的形狀鎖定

  • InWWerse® Disc
  • 應用
  • 優勢
MM-Welding InWWerse Disc

用於連接不同的熱塑性塑料以及非常薄的材料(< 2.5 毫米)而不會產生標記的緊固解決方案。
通過使用獨特的 MultiMaterial-Welding® 超聲波技術,它提供了非常快速和可靠的處理,在許多應用中優於粘合劑。

MM-Welding InWWerse Disc Anwendung
  • 粘接薄壁聚合物部件
  • 非常適合帶或不帶增強材料的熱塑性聚合物
  • 可以進行離散連接。遠端的標記和扣件外觀均不可見
  • 適用於汽車、航空或鐵路行業的裝飾和結構件
MM-Welding InWWerse Disc
  • 用於傳統的、不可焊接的聚合物組合
  • 不影響對面的薄壁聚合物零件
  • 週期時間非常短
MM-Welding® 技術基於 WoodWelding SA 的專利和 WoodWelding® 技術,並獲得瑞士 MultiMaterial-Welding AG 的許可。MM-Welding® 僅在運輸行業使用 WoodWelding® 技術。