緊固件塗層

緊固件的功能性塗層

功能性塗層是為緊固件增加鎖定、固定、防鬆或密封功能的絕佳選擇。找出適合您的選擇。

大量不同的緊固件具有各種塗層,例如帶塗層貼片的螺絲、螺頭密封或螺帽內螺紋密封塗層。

功能性塗層是針對承受機械應力的緊固件(如螺絲和螺帽)的系統解決方案。它們由不同的聚合物複合材料組成,例如聚醯胺(Polyamide) 、塑膠溶膠(Plastisol) 或聚烯烴(Polyolefin) 。根據不同的塗層類型,它們提供鎖定、固定(防脫落)、保持或密封功能。 

每個應用都有適合的功能性塗層,無論是防止振動、防止緊固件脫落、螺紋密封、螺帽下方密封等。 

功能性塗層的優勢

產品安全圖示

整合式安全設計

公制螺紋輪廓計算器圖標

高安全性

成本圖示

經濟實惠選擇

檢查圖示

防止遺失


螺栓尺寸和性能等級計算器圖標

固定元件

鎖固型塗層(Jamming Coatings) 

這類塗層會在螺紋的部分塗上一層高彈性、耐磨的聚醯胺塗層。這填補了螺絲和內螺紋之間的任何軸向間隙,形成緊密的抗振連接。我們提供螺紋鎖固和螺紋密封選項: 

密封塗層(Sealing Coatings)

密封塗層提供保護屏障,防止灰塵、濕氣或化學物質等污染物進入緊固接頭,進而提升緊固件的耐腐蝕性與耐磨性。常見選項包括:

  • Precote® 5 :非反應性、成膜分散體,含有固體礦物潤滑劑,用於立即密封圓柱形和錐形螺紋。適用於所有螺紋材料。防止腐蝕。  
  • Nyseal® 頭部下塗層:塑膠塗層,免用額外的墊圈、密封件或O形圈。對流體和氣體具有優異的密封性能。保護敏感表面免受損壞。  
  • Nyplas® 頭部下塗層:類似於Nyseal®頭部下塗層,但可以實現更厚的塗層。具有非常好的密封性能。使用壽命長,無收縮或乾燥。  
  • TufLok® 和 Nytemp® 全面塗層:高彈性、耐磨聚醯胺塗層,適用於幾乎所有材質,塗後可立即使用並可重複使用。耐酒精、油品、燃料與多數稀釋劑,儲存期限無限制。 TufLok®:耐溫範圍 –50°C 至 120°C Nytemp®:耐溫範圍 –50°C 至 200°C

黏膠塗層(Adhesive Coatings)

黏膠塗層是具有更高安全要求的螺紋部件的最安全的預塗層。這些塗層由最小的微膠囊組成。這些微膠囊在安裝過程中因壓力和剪切負荷而被破壞——固化隨即開始。  黏膠塗層是防止鬆動的可靠保障,適用於幾乎所有表面和材料。  我們提供的選項包括:

  • Precote® 30/80/85:一種類似漆的預塗系統,基於微膠囊化丙烯酸酯,用於螺紋部件的鎖定和密封。黏膠功能僅在組裝時生效。   

防脫落塗層(Loss Protection Coatings)  

這些功能性塗層在運輸或組裝過程中保持緊固件在其位置。它們因此可以幫助減少最終用戶的組裝時間並防止安裝錯誤。  例如Nystay®

  • Nystay® 固定塗層:以聚烯烴為基礎的塑膠預塗層,有助於將緊固件保持在其各自的應用或組裝組中。它無毒、環保,並且可以應用於多種緊固件,如螺絲、軸、鉚釘、螺柱或壓制和車削部件。  

下載更多資訊

縮圖非反應性塗層手冊

非反應性塗層手冊

了解各類螺紋鎖固和密封塗層的特性與應用優勢。

630.2 KB | pdf
縮略圖黏膠塗層手冊

膠黏型塗層產品手冊

深入了解膠黏塗層的特性、技術細節與防鬆應用優勢。

2.4 MB | pdf
一名男子和��一名女子拿著大頭緊固件,正在查看並討論。

哪種功能塗層適合您?

讓我們一起找出答案。

請完整填寫表單。*欄位為必填。