Nyseal® 優勢
優異性能
Nyseal® 提供優異的密封性能。
具成本效益
無需額外的密封元件,可簡化製程並降低成本。
良好的耐化學性
Nyseal® 對大多數化學物質及油品具有優異的耐受性,包括酒精、汽油、煤油及液壓油等。
無毒性
Nyseal® 採用以聚烯烴為基材的塑膠塗層,具備環保特性且不具毒性。
高適用性
Nyplas 塗層可適用於幾乎所有金屬材料。
可重複使用
採用 Nyseal® 塗層的緊固件最多可重複使用 10 次(實際次數需依應用條件進行測試確認)。
密封塗層
Nyseal® 為一種適用於螺絲或其他螺紋零件的塗層,可直接施作於螺絲頭下方、法蘭面或螺紋末端部位。此塗層可提供優異的密封性能,並可省去額外使用墊片、密封件或 O 型環的需求。

綠色塑膠塗層直接熔融附著於螺絲頭底面,可有效防止液體與氣體滲漏。同時,此塗層亦可在鎖附時作為緩衝層,保護被結合工件的敏感表面,避免損傷。
Nyseal® 提供優異的密封性能。
無需額外的密封元件,可簡化製程並降低成本。
Nyseal® 對大多數化學物質及油品具有優異的耐受性,包括酒精、汽油、煤油及液壓油等。
Nyseal® 採用以聚烯烴為基材的塑膠塗層,具備環保特性且不具毒性。
Nyplas 塗層可適用於幾乎所有金屬材料。
採用 Nyseal® 塗層的緊固件最多可重複使用 10 次(實際次數需依應用條件進行測試確認)。

我們協助您選擇適合您特定需求的表面處理。