Nystay® 優勢
簡化組裝
Nystay® 可用於建立預組裝元件,有效縮短組裝時間並降低組裝錯誤的發生率。
節省成本
Nystay 塗層可協助降低緊固件的庫存需求,同時縮短生產週期時間,進而達到節省成本的效果。
多功能定位
塗層可以放置在緊固件的軸或螺紋的任何位置。
無毒
Copilot said: Nystay® 兼具環保特性,因其塑膠塗層採用聚烯烴(Polyolefin)材料為基礎,不含對環境有害的成分。
非反應性
使用 Nystay® 組裝時不會產生化學反應。
防脫落塗層
Nystay® 是一種塑膠預塗層(以聚烯烴為基材),可直接塗覆於緊固件的桿部或螺紋上,使其在運輸過程中或於對應的組件、模組組裝時固定於指定位置,防止零件脫落。

Nystay® 直接熔覆於緊固件的桿部表面,形成一層具彈性的環狀塗層,能在預組裝元件於運輸或儲存期間,提供可靠的防脫落保護,避免零件遺失。
Nystay® 幾乎可應用於各類緊固件,不論是否帶有螺紋,包括螺絲、銷軸、鉚釘、螺柱,以及沖壓件和車削件等。此塗層有助於提升預組裝作業效率,尤其適用於自動供料系統及機器人自動化組裝應用。
Nystay® 可用於建立預組裝元件,有效縮短組裝時間並降低組裝錯誤的發生率。
Nystay 塗層可協助降低緊固件的庫存需求,同時縮短生產週期時間,進而達到節省成本的效果。
塗層可以放置在緊固件的軸或螺紋的任何位置。
Copilot said: Nystay® 兼具環保特性,因其塑膠塗層採用聚烯烴(Polyolefin)材料為基礎,不含對環境有害的成分。
使用 Nystay® 組裝時不會產生化學反應。
使用溫度範圍:-40 °C 至 +90 °C
我們協助您選擇適合您特定需求的表面處理。