塗層解決方案

TufLok® 與 Nytemp® 全方位螺紋鎖固與密封塗層

TufLok® 與 Nytemp® 的全方位塗層版本,兼具螺紋鎖固與密封功能。

白色背景上的橙色Nytemp® All-Round塗層六角頭公制不銹鋼螺絲

TufLok® 與 Nytemp® 的全方位塗層版本,兼具螺紋鎖固與密封功能,是一種可靠且具成本效益的螺絲連接密封系統。這些螺紋零件會在部分螺紋區域塗覆一層高彈性且耐磨的聚醯胺塗層。該塗層可填補螺絲與螺帽螺紋之間的軸向間隙,形成緊密且具抗震性的連接 。 

ufLok® 與 Nytemp® 全方位塗層解決方案的優點

封印圖示

密封功能

時鐘圖示

無需固化時間

材料和塗層選擇以防腐蝕 計算器圖示

高材料耐性


創意圖示

應用廣泛


ESG-永續性圖示

可重複使用

全方位密封塗層的運作原理

TufLok® All-Round

TufLok® 塗層是一種自鎖式尼龍元件,能永久附著於螺絲的螺紋上。當螺絲旋入時,塗層在螺絲與配合件之間形成楔形結構,壓縮尼龍材質,並在塗層對側產生金屬對金屬的接觸。這樣的設計可有效防止震動鬆脫,提升抗鬆脫性能。作為全方位塗層,TufLok® 同時也能在螺紋中提供良好的密封效果

特點:

  • 藍色全方位塗層
  • 溫度範圍:-56 °C 至 +120 °C

Nytemp® All-Round

Nytemp® 塗層的運作原理與 Tuflok® 相同,但更適用於高溫環境。該塗層由高溫聚合物組成,永久附著於螺絲的螺紋上。由於塗層需在較高溫度下加工,因此僅適用於光面、磷化處理的螺紋零件或不鏽鋼材質 。  

特點:  

  • 色全方位塗層  
  • 溫度範圍:-56 °C 至 +200 °C  

全方位塗層螺絲的一般資訊

典型塗層尺寸:  

  • 塗層長度:4 至 6 個螺紋  
  • 未塗層的起始螺紋:1 至 2 個螺紋  

內螺紋必須有倒角(不得使用有銳角邊緣的螺紋嵌件);否則,當螺絲安裝時,塗層可能會被剝離。 螺絲頭下方大約兩到三個螺紋不應塗層,以避免影響安裝與鎖固效果 。  

下載更多資訊

縮圖非反應性塗層手冊

非反應性塗層手冊

了解各類螺紋鎖固和密封塗層的特性與應用優勢。

630.2 KB | pdf

不確定哪種緊固件塗層適合您?

我們協助您選擇適合您特定需求的表面處理。

一名男子和一名女子拿著大頭緊固件,正在查看並討論。

聯繫我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。