防鬆脫塗層解決方案

TufLok® 與 Nytemp® 螺紋鎖固塗層

TufLok® 或 Nytemp® 塗層是一種可靠且具成本效益的螺絲鎖固方式,可有效強化螺絲連接的穩定性與抗鬆脫能力。

公制螺栓,帶有TufLok®或Nytemp®補丁

TufLok® 與 Nytemp® 塗層是螺紋鎖固連接的理想選擇。這些塗層會在部分螺紋上覆蓋一層高彈性、耐磨損的聚醯胺材料,有效消除螺絲與內螺紋之間的軸向間隙,進而形成緊密且具抗震動能力的鎖固連接

前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

TufLok® 和 Nytemp® 塗層優勢

技術設定圖示

卓越性能

時鐘圖示

無需固化時間

材料和塗層選擇以防腐蝕 計算器圖示

高材料耐性

螺絲檢查

測試品質


創意圖示

應用廣泛


ESG-永續性圖示

可重複使用

塗層如何發揮作用

TufLok® Patch

Tuflok® 塗層是一種自鎖式尼龍元件,可永久附著於螺絲的螺紋上。當螺絲旋入時,塗層會在螺絲與配合件之間形成楔形結構,壓縮尼龍材質,並在塗層對側產生金屬對金屬的接觸。這樣的設計可有效提升抗震動能力,防止螺絲鬆脫 。  

特點

  • 藍色塗層  
  • 溫度範圍 -56 °C 至 +120 °C 

Nytemp® Patch

Nytemp® 塗層的運作原理與 Tuflok® 相同,但更適用於高溫環境。該塗層由高溫聚合物組成,永久附著於螺絲的螺紋上。由於塗層需在較高溫度下加工,因此僅適用於光面、磷化處理的螺紋零件或不鏽鋼材質。 

特點

  • 橘色塗層 
  • 溫度範圍 -56 °C 至 +200 °C 

塗層螺絲的一般資訊

典型塗層尺寸

  • 核心區域的塗層:90°
  • 邊緣區域(噴塗過渡):最高可達180°
  • 塗層長度:4到6個螺紋
  • 螺紋的未塗層起始部分:2到3個螺紋

內螺紋必須有倒角(不得使用有銳角邊緣的螺紋嵌件 );否則,安裝螺絲時補片可能會被剝離。頭部下方約兩到三個螺紋不應塗覆塗層

  

下載更多資訊

縮圖非反應性塗層手冊

非反應性塗層手冊

了解各類螺紋鎖固和密封塗層的特性與應用優勢。

630.2 KB | pdf

不確定哪種緊固件塗層適合您?

我們協助您選擇適合您特定需求的表面處理。

一名男子和一名女子拿著大頭緊固件,正在查看並討論。

聯繫我們

請完整填寫表單。*欄位為必填。