資源

使用注意事項

正確使用我們的產品需要專業知識。這裡提供我們所遵循的規範和標準概覽,包括殘餘風險、危險符號等資訊。

風險

剩餘風險

儘管採取了各種預防措施,但殘餘風險依然存在。下面解釋了其中一些潛在的、不明顯的危害(清單並非詳盡的資訊)。

扣件強度≥10.9,並用電鍍塗層進行表面硬化處理:氫脆風險!
降低氫脆風險 (ISO 4042)
如果由碳鋼製成的鍍鋅成品連接元件的硬度≥ 360 HV 處於拉伸應力下,則存在有因氫脆化而發生失敗的風險。
零件的熱處理(烘烤),例如在酸洗或金屬塗層後,可降低破裂的風險。然而,不能保證氫脆的風險會完全消除。
如果必須降低氫脆的風險,則應考慮其它塗層製程。因此,應選擇其他防鏽蝕或塗層方法,用於對安全性非常重要的部件,備選方法,例如: 有機鋅塗層、機械鍍鋅或轉換到不鏽鋼和可耐酸鋼材。

彈簧元件 ≥ 360 HV 電鍍塗層:氫脆風險!
在製造技術允許的情況下,還可以提供帶無機塗層或機械鍍鋅的彈簧元件。如果要減少氫脆的可能性,則應考慮這些塗層製程。

由麻田散鐵系鉻合金鋼製成的扣件:可能會發生應力腐蝕!
正確使用麻田散鐵系鉻合金鋼
(如1.4110、1.4116、1.4122 改性金屬材料...)在更高的硬度和強度要求方面,馬騰西克鋼不同於奧地利的Cr鋼。通常應用領域是洗衣機和自切割螺絲。功能故障可能是由應力腐蝕或因氫吸收而引起的脆性斷裂所造成的。如果這些材料用於非常惡劣的環境條件,例如: 海洋氣候、高濕度、洗滌劑的使用、高環境溫度和腐蝕性氣體,則首選使用奧斯丁鋼。此外,人造鋼的耐腐蝕性比奧地利的Cr-Ni鋼要小。

正確處理、運輸和使用化學產品以及使用電池操作的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有害物質需要特殊措施以確保人們和環境的安全保護。在處理化學技術產品時,應避免接觸眼睛、皮膚或黏膜。建議戴上保護護目鏡和安全手套。應提供眼部沖洗設備。在處理過程中產生的氣體不應長時間吸入或高濃度吸入。必須確保工作場所有足夠的通風。應密切遵守指定的混合比例。產品和相應文件的適當標示有助於正確使用。對於有毒產品,必須採取預防措施並注意包裝上的警告。將用過或損壞的電池交付給官方收集點。

運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。

請遵守產品製造商提供的安全數據表,嚴格遵循其中描述的預防措施!

危險象形圖

警告危險

危險符號警告危險

典型特性

可能刺激呼吸道、引起嗜睡或頭暈、皮膚過敏反應、嚴重的眼睛刺激、皮膚刺激。單次接觸可能引起中毒。通過破壞高層大氣中的臭氧來危害公共健康和環境。

措施

避免皮膚接觸,僅使用所需量。使用後請仔細密封。

Overlay
危險符號警告危險

易燃物

易燃標誌

典型特性

會因震動、摩擦、熱、空氣或水的接觸,所產生的火焰或火花而點燃。可能無需任何外部影響,只因不正確的存儲而爆炸。

措施

避免火源。準備好合適的滅火介質。留意儲存溫度,使用後請仔細密封。

Overlay
易燃標誌

氧化

氧化標誌

典型特性

可能引起或加劇火災(氧化劑),或引起火災或爆炸(強氧化劑)。釋放氧氣,只能使用特殊的滅火劑滅火。要撲滅火焰是不可能的

措施

遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽煙,遠離可燃材料。準備好合適的滅火介質,使用後請仔細密封。

Overlay
氧化標誌

爆炸物

爆炸標誌

典型特性

會因震動、摩擦或熱而與火焰或火花接觸而爆炸。可能無需任何外部影響,只因不正確的存儲而爆炸。

措施

僅應由專業人士或訓練有素的人員應用。在儲存和使用過程中,請觀察周圍的空氣溫度。使用後請仔細密封。

Overlay
爆炸標誌

壓縮氣體

壓力氣體標誌

典型特性

包含壓縮、液化或溶解氣體。無味或無形的氣體可能會逸出。裝有壓縮氣體的容器會因熱或變形而破裂。

措施

避免陽光直射。使用後,請存放在通風良好的地方(不要放置於地下室!)。

Overlay
壓力氣體標誌

對環境有害

危害環境標誌

典型特性

對水生生物(魚類、水生昆蟲、水生植物)有毒或劇毒,具有急性或長期影響。

措施

請注意標籤上的風險和安全說明。遵循說明和劑量方式。避免釋放到環境中並收集溢出物,將產品和部分清空的空盒返還銷售點或作為危險廢物處置。

Overlay
危害環境標誌

腐蝕性物質

腐蝕標誌

典型特性

造成嚴重的皮膚灼傷和眼睛傷害。可以溶解某些材料(例如: 紡織品)。對各種動植物有害。

措施

始終穿戴防護手套和護目鏡。使用後請仔細密封。

Overlay
腐蝕標誌

對健康有害

對健康有害標誌

典型特性

可能會損壞器官。或導致立即和長期的健康損害。可能導致癌症、遺傳性傷害、生育力或未出生的孩子。吞嚥並進入呼吸道可能致命。

措施

不要吞嚥。如果誤吞:立即致電解毒中心或醫生,不要催吐。避免不必要的接觸。為避免長期損壞,使用後請仔細密封。

Overlay
對健康有害標誌

急性毒性物質

急性毒性標誌

典型特性

吞嚥致命、皮膚接觸致命、攝入致命,甚至是少量也可以造成嚴重的中毒和死亡。

措施

使用時要格外小心。戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。排除第三方的風險,使用後請仔細密封。

Overlay
急性毒性標誌

公認的測試標誌

UL 上市產品

UL Listed Product 標誌

全球認可的品質認證:
美國安全檢測實驗室公司

說明

這些產品的樣品已經通過UL測試且證實了他們遵守UL的安全要求

Overlay
UL Listed Product 標誌

UL 認證元件

UL 認證元件標誌

全球認可的品質認證:
美國安全檢測實驗室公司

說明

認證的UL組件可用於附有UL列名標誌的產品或系統中。

Overlay
UL 認證元件標誌

VDE 認證標誌

VDE標誌認證標誌

全球認可的品質認證:

VDE德國電氣工程師協會 (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)

說明

VDE在歐洲電工技術標準化委員會(CENELEC)和國際電工技術委員會(IEC)中代表德國利益。

Overlay
VDE標誌認證標誌

DNV GL 認證標誌

DNV GL 標誌認證標誌

全球認可的品質認證:
DNV GL, SE, Hamburg, Germany

說明

DNV-GL型式核准是一種確認符合標准設計,或常規製造的相同組件規則的程序。DNV-GL核准登記冊中列出的產品和組件是海運、石油、天然氣和能源行業的首選。

Overlay
DNV GL 標誌認證標誌

符合性標誌DNV-GL

DNV-GL 標誌認證標記

全球公認的品質認證機構:DNV (Det Norske Veritas)

說明

DNV 是全球領先的海事行業分類協會。它為能源價值鏈提供全球公認的測試、認證和技術諮詢服務,包括可再生能源、石油和天然氣以及能源管理。

Overlay
DNV-GL 標誌認證標記

RINA合格標誌

RINA標誌認證標誌

全球認可的品質認證:RINA (Registro Italiano Navale)

說明

Registro Italiano Navale (RINA) 是一家船舶分類協會,主要從事船舶的技術檢驗和分類。其他業務領域包括交通和基礎設施領域的技術認證和風險管理。

Overlay
RINA標誌認證標誌

市場特定認證

CE標誌

CE標誌logo

責任:歐盟

說明
CE標記可證明產品符合歐盟法律規定的基本健康和安全要求,並且已執行了必要的合格評定程序。僅當在產品之間進行區分時,才在目錄中顯示當前的CE標記。強制性的CE標誌貼在特定的產品包裝上或產品本身上。

Overlay
CE標誌logo

UKCA標誌

UKCA標誌徽標

UKCA 標誌是英國(英格蘭、蘇格蘭和威爾士)市場上產品的合格標誌。UKCA 計劃自 2021 年 1 月 1 日起生效。從這一天起,符合相關要求的產品可以標上 UKCA 標誌。

Overlay
UKCA標誌徽標

防爆

防爆標誌

說明

爆炸防護是研究爆炸發展及其影響的防護工程領域

Overlay
防爆標誌

IEC認證

IEC 認證標誌

IEC 認證確保產品符合特定的安全、性能和質量標準,因此適合其預期用途。

Overlay
IEC 認證標誌

認可的測試實驗室

建築技術

DIBT logo

DIBt 是一家位於柏林的技術機構,同時也是建築業的服務提供者。透過其認證和評估,它確保建築工程的安全,並促進德國創新建築產品與技術的發展。

Overlay
DIBT logo

通用符號

操作手冊

操作手冊標誌

閱讀操作說明書,了解安全和操作資訊以及技術數據。不遵守安全資訊和指示可能會導致觸電或火災。可能會造成嚴重傷害和環境損害。附帶的操作說明書和 CE 符合性聲明是產品交付的一部分。

Overlay
操作手冊標誌

電池回收

Battery Recycling 標誌

將廢棄電池交給收集點。電池回收須遵守各自國家的法律要求。鋰電池和鋰離子電池屬於危險物品!

Overlay
Battery Recycling 標誌

廢物電氣和電子設備的標籤

廢棄電氣電子設備標誌標示

歐盟指令(WEEE)在廢物電氣和電子設備上需要單獨的電氣和電子設備廢物處理。不得將產品作為未分類的廢物處置,而必須將其用於單獨的收集點以進行再利用和回收利用。

Overlay
廢棄電氣電子設備標誌標示

鐵路應用

鐵路應用標誌

說明

適用於與鐵路車輛和公共設施的防火有關的鐵路應用。產品需符合EN 45545對材料和組件的防火測試。

Overlay
鐵路應用標誌

本地/水基滅火系統

Local/Waterbased Fire Extinguisher Systems 標誌

已認證可用於本地/水基滅火器系統

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
Local/Waterbased Fire Extinguisher Systems 標誌

尼龍品質

Nylon 品質標誌

尼龍品質PA6,已認證的插頭材料

Overlay
Nylon 品質標誌

耐火性

防火標誌

耐火測試認證

Overlay
防火標誌

手動錘擊組裝

手動錘擊裝配標誌

用錘子組裝(手動),透過敲擊移動(自動)

Overlay
手動錘擊裝配標誌

鋰電池 UN 3480

鋰電池UN 3480標誌

運輸標籤: 鋰電池 UN 3480

Overlay
鋰電池UN 3480標誌

鋰電池UN 3481

鋰電池 UN 3481 標誌

運輸標籤: UN 3481 鋰電池與設備一同包裝

Overlay
鋰電池 UN 3481 標誌