DIRAK® SNAP 技術
DIRAK® 創新的 SNAP 技術(DST)可讓您在無需任何工具的情況下建立高強度連接。產品可精準滑入面板開孔並卡扣到位,形成穩固且安全的連接,不會發生鬆動或旋轉情形。因此,DIRAK® SNAP 技術在各種應用中結合了靈活性、便利性與可靠性。
存取、鎖定和控制解決方案
DIRAK® 成立於 1991 年,致力於開發、製造並銷售用於機櫃與外殼結構的創新元件。憑藉眾多專利,已成為全球領先的技術與系統供應商之一。


DIRAK® 創新的 SNAP 技術(DST)可讓您在無需任何工具的情況下建立高強度連接。產品可精準滑入面板開孔並卡扣到位,形成穩固且安全的連接,不會發生鬆動或旋轉情形。因此,DIRAK® SNAP 技術在各種應用中結合了靈活性、便利性與可靠性。

DIRAK® 提供具備多種獨特特性的四分之一轉鎖,例如具抗振功能的壓縮型四分之一轉鎖。此外,亦提供多種個別元件以補充標準產品系列,例如客製化密封墊片、接地夾等。
特點:

相較於一般四分之一轉鎖,轉動把手可提供更高的扭矩,因此非常適合用於例如伺服器機櫃的存取管理。DIRAK® 亦提供針對特殊應用的系統,例如:
為了提供更高安全性,DIRAK® 亦提供用於多點鎖定的連桿式鎖具(rod latches)。

DIRAK® 的免工具緊固元件專為嚴苛的工業環境所開發。其組裝流程快速且簡便,可輕鬆安裝於金屬板材與各類機櫃外殼中。
特點:

DIRAK® 提供標準鎖扣以及眾多特殊應用的鎖扣系統。例如:

DIRAK® 的多點連桿鎖可確保門體穩固關閉並上鎖,讓您安心無虞。此類多點鎖可無縫整合至各式四分之一轉鎖、把手式鎖、T 型把手及 L 型把手中,並可搭配圓桿或平桿使用。
DIRAK® 多點鎖操作簡便、彈性高,可透過螺絲或無需傳統五金與工具的方式安裝。其非常適合需要高抗震與抗衝擊性能,以及在整個邊緣長度上維持均勻接觸壓力的應用領域,例如:

DIRAK® 擁有多樣化的鉸鏈系列,可滿足幾乎所有客戶需求。
特點:

DIRAK® 密封條非常適用於機櫃與電氣控制箱。其產品範圍廣泛,包括各種截面形式、型材形狀與固定方式的密封條,並可依客戶需求提供客製化產品。
特點:

多數 DIRAK® 把手採用其 SNAP 技術,可在無需工具的情況下安裝。產品提供鋅壓鑄、聚醯胺或不鏽鋼等材質版本。
特點: