Elesa® 產品概覽
手輪和把手

我們提供 Elesa® 系列多樣化的手輪與把手產品,包括輻條式手輪、實心手輪與曲柄把手。把手類型涵蓋固定式、可收式、旋轉式與可折疊式(亦可選配安全鎖設計)。手輪與把手大多安裝於預留孔中,材質選擇多元,包括玻璃纖維強化聚醯胺(PA)工程塑膠、鋁、不鏽鋼、碳鋼、鑄鐵與酚醛基電木等。
應用:
- 測量設備
- 測試系統
- 造船工業
- 軍功設備
- 機械和工廠工程
特點:
- 快速且易於操作
- 經濟實用的設計
- 符合 RoHS 和 REACH 環保標準
- 溫度範圍從-30°C到130°C
夾緊旋鈕

我們提供多種適用於各行各業的夾緊旋鈕,包括星形旋鈕、握把旋鈕、翼形旋鈕、三爪旋鈕與波紋握把旋鈕。夾緊旋鈕有多種形狀與尺寸,可搭配螺紋螺桿安裝,或用於通孔與盲孔中。材質選擇包含工程塑膠、鋁、鑄鐵、不鏽鋼、碳鋼與酚醛基電木等。針對星形與握把旋鈕,我們亦提供潔淨系列產品,內嵌不鏽鋼元件,滿足特定衛生需求。
應用:
- 汽車工業
- 家具
- 醫療設備
- 工業機械
- 航空設備
- 電子機殼
- 建築設備
- 海洋工業
- 農業機械
- 重型機械
- 木工工具
- 食品加工機械
- 實驗室設備
- 製藥設備
- 灌裝機和料斗
特點:
- 經濟實用的設計
- 符合 RoHS 和 REACH 環保標準
夾緊桿和張力桿

Elesa® 的夾緊和張力桿設計用於手動調整固定任務和夾緊應用。可調手柄將緊固力從手柄傳遞到螺紋元件。桿手柄設計用於在安全條件下快速夾緊和釋放,並提供小尺寸和大尺寸。材料:技術聚合物、不銹鋼、鋼、鑄鐵和壓鑄鋅合金,提供多種顏色、飾面和尺寸。
應用:
- 機械工程
- 工具製造
- 工廠建設
特點:
- 經濟實惠的設計
- 符合 RoHS 和 REACH 環保標準
- 作動不超過最大夾緊力
把手

我們提供多樣化的 Elesa® 把手產品,包括橋式把手、管狀把手、拉把、固定式與旋轉式把手,以及可折疊把手。這些把手主要用於開啟與關閉機殼、護蓋或外罩。產品材質涵蓋工程塑膠、鋁、不鏽鋼與碳鋼,滿足各種應用需求。
應用:
- 一般工業
- 家具行業
- 運動器材
- 機械製造
- 設備和工具製造
特點:
- 符合人體工學的設計
- 提供各種形狀和尺寸
控制元件

我們提供以塑膠或鋁製成的控制元件,適用於機械零件的精密對位或精密儀器的微調作業。
應用:
- 多種工業應用
- 醫療設備
- 測量設備
特點:
- 人體工學設計
- 提供多種形狀、尺寸和刻度
調平元件

為了穩定支撐工業機械與其他設備的重量,我們提供多款可調式的調平元件。材質組合多樣,包括工程塑膠與碳鋼、工程塑膠與不鏽鋼、橡膠與碳鋼,以及全不鏽鋼搭配橡膠等選項。
應用:
- 電子
- 石油工業
- 軍事
- ESD(靜電放電導電)
特點:
- 桿和底座的多種材料組合
- 多種尺寸和形狀
- 腳可選擇有或無防滑墊片
- 直徑範圍從25到200毫米
鉸鏈

根據不同應用需求,Elesa® 提供多種材質、旋轉角度、安裝方式與承載能力的鉸鏈產品。此系列中特別具特色的是內建安全開關的鉸鏈,能在開啟時觸發安全機制,提升設備防護等級。
此外,產品系列中也包含採用 SUPER-Technopolymer 或不鏽鋼製成的鉸鏈,具備優異的抗腐蝕性能。其他可選材質還包括工程塑膠、鋁與壓鑄鋅合金,滿足各種環境與產業需求。