存取、鎖定和控制解決方案

Halder® 彈簧定位銷、鋼珠鎖定銷與螺紋吊環銷

Halder® 提供種類齊全的高品質機械與治具元件產品線,包括彈簧定位銷、滾珠端止推螺絲及鋼珠鎖定銷。其產品能在各種應用中實現快速且簡便的組裝。

不同的Halder存取解決方案,包括彈簧柱塞、球鎖銷、球頭推力螺絲和螺紋提升銷,淺灰色背景,右上角有Halder標誌。
前往eShop
Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。

Halder® 產品總覽

彈簧定位銷(Spring Plungers)

深色 Halder 彈簧柱塞特寫,白色背景上有銀色球頭

彈簧定位銷由銷體、滾珠與彈簧組成,提供多種材質與尺寸選擇,可承受輕負載、標準負載或重負載。銷體可提供外螺紋(透過內六角或一字槽安裝),或具光滑頸部(以壓入方式安裝)。彈簧定位銷具高度通用性,因此廣泛應用於各種產業。其可用於工件中元件的定位與鎖定。

可動式滾珠彈簧定位銷:
針對高敏感度應用,Halder® 提供具可動滾珠的彈簧定位銷,可降低對配合件的磨耗。此外,塑膠滾珠具備電氣絕緣特性。

特點:

  • 提升鎖定性能的觸覺與聲音回饋
  • 降低配合件磨耗
  • 微磨耗潤滑系統,免維護
  • 塑膠滾珠具電氣絕緣效果
  • 溫度適用範圍:-30ºC 至 90ºC
  • 符合 RoHS 與 REACH 規範

Overlay
深色 Halder 彈簧柱塞特寫,白色背景上有銀色球頭

螺紋吊環銷(Threaded Lifting Pins)

螺紋吊銷

螺紋吊環銷為操作簡便且堅固耐用的支撐元件,可讓您快速且安全地吊起重物。只需在工件上具備相應的公制螺紋即可使用。

透過按下按鈕,吊環銷的螺紋部分會縮回,使其能插入承載件的內螺紋中;放開按鈕後,螺紋吊環銷即固定於內螺紋內。完成後再將吊環銷稍作鎖緊,即可安全吊起負載。

Halder® 螺紋吊環銷提供有旋轉卸扣與無旋轉卸扣兩種款式。於吊運過程中,卸扣會自動對齊受力方向,而吊環銷本體不會旋轉,可防止鬆脫。

特點:

  • 最大承載能力高達 840 公斤(M16)
  • 按下按鈕即可輕鬆安裝,無需旋入
  • 僅需要合適的公制螺紋
  • 相較於吊環螺栓,組裝與拆卸可節省 85% 時間
  • 可重複使用
  • 安全桿可防止意外鬆脫
  • 可從不同位置/角度安全吊起
  • 通過 TÜV Süd(CE 標誌)產品與應用安全認證
  • 提供兩種防腐蝕版本

Overlay
螺紋吊銷

滾珠端止推螺絲(Ball-Ended Thrust Screws)

白色背景上 Halder 球頭推力螺絲的特寫

滾珠端止推螺絲用於工具機設備中的工件夾持。其由標準螺絲與在螺紋端部壓接的滾珠所組成,特別適用於夾持非平行表面。

與彈簧定位銷不同,滾珠不可彈性移動,亦無法向內壓縮。此類螺絲可提供有頭或無頭設計,材質包括經熱處理硬化、扭矩強度最高可達 1200 N/mm² 的鋼材,或不鏽鋼;而滾珠則採用硬化軸承鋼或硬化不鏽鋼製成。滾珠端部可設計為平面或圓弧形。此外,亦提供採用熱塑性材料製成的特殊滾珠,適用於對壓力敏感的應用。

特點:

  • 防止旋轉,優化負載傳遞
  • 精確定位、夾緊和支撐非平行表面
  • 塑膠球軸承可提供電氣絕緣

Overlay
白色背景上 Halder 球頭推力螺絲的特寫

鋼珠鎖定銷(Ball Lock Pins)

白色背景上的橙色 Halder 球鎖銷

各類鎖定銷大致具有相同功能:無需額外工具即可快速連接與拆卸。其設計適用於頻繁且重複的連接、調整、鎖定與固定操作。操作人員只需按壓或釋放按鈕,即可鎖定或解鎖鋼珠。由於採用特殊的形狀配合機構,幾乎不可能發生鎖銷意外脫落的情況。

特點:

  • 提供多種握把形式,例如 T 型把手、L 型把手、安全把手、彈性握把、組合式把手或具夾持跨度的把手
  • 具耐腐蝕性
  • 自鎖設計
  • 優異的耐磨性與承載能力
  • 人體工學握把設計
  • 符合 RoHS 與 REACH 規範

Overlay
白色背景上的橙色 Halder 球鎖銷

側向彈簧定位銷(Lateral Spring Plungers)

白色背景上的 Halder 側向彈簧柱塞

側向彈簧定位銷用於將工件牢固定位或夾持。在製造過程中,對於需要雕刻、標記、塗裝或焊接的零件特別實用。另可提供具密封設計的型號,以防止灰塵、碎屑或污垢進入。側向彈簧定位銷可透過壓入方式安裝於預先鑽孔中。

特點:

  • 壓入式組裝
  • 可選配或不配 CR 密封圈
  • 彈簧負載範圍由輕至重
  • 本體材質:鋁
  • 彈簧材質:不鏽鋼、發黑鋼、鍍鋅鋼
  • 銷體材質:鋼(表面硬化並鍍鋅)或熱塑性 POM(白色)

Overlay
白色背景上的 Halder 側向彈簧柱塞

彈簧本體(Spring Bodies)

用於小型應用中鎖定精細增量調整的 Halder 彈簧體

類似於彈簧定位銷,彈簧本體可用於小型應用中的鎖定與分段調整,例如汽車中的溫度控制器。

特點:

  • 本體材質:鋼,鍍鎳
  • 彈簧材質:不鏽鋼 1.4310

Overlay
用於小型應用中鎖定精細增量調整的 Halder 彈簧體
產品:高品質消防栓

客戶成功

使用螺紋吊環螺絲提升重型消防栓

我們的客戶Hinni正在尋找更快速、更有效率的方式來處理他們沉重的消防栓毛坯。解決方案出乎意料地簡單。

閱讀更多