存取、鎖定和控制解決方案

PINET® 鉸鏈和鎖扣系統

無論您在尋找哪種類型的鉸鏈 – 從連續鉸鏈或隱藏式鉸鏈到彈簧鉸鏈、定位鉸鏈或重型選項 – PINET® 都能為您提供合適的解決方案。

Overlay

兩個人在討論緊固件的設計。
淺灰色背景上不同類型的 Pinet 鉸鏈,右上角有 Pinet 標誌。

PINET® 是歐洲領先的工業鉸鏈、鎖具和工業應用五金製造商之一。專注於兩個業務領域:

  • 設計和製造客製化鉸鏈和鎖扣系統
  • 提供全系列的鉸鏈、鎖具、把手和工業應用標準組件
Pinet 品牌的銀色連續鉸鏈,白色背景

連續鉸鏈(Continuous Hinges)

PINET® 的連續鉸鏈(亦稱為鋼琴鉸鏈)提供多種形式與製造工法可供選擇。這類長型鉸鏈的寬度範圍從 15 mm 到 127 mm,長度最長可達 2 公尺。
連續鉸鏈可依需求提供多種結構形式,包括:

  • 鋁擠型鉸鏈(Aluminum Profile Hinges)
  • 捲製節鉸鏈(Rolled Knuckle Hinges)
  • 聚合物擠出鉸鏈(Polymer Extruded Hinges)
  • 偏心鉸鏈(Cranked Hinges)
  • 雙節鉸鏈(Double Knuckle Hinges)

材質方面則有多元選擇,例如:

  • 不鏽鋼 304 或 316L
  • 鋼材
  • 鋁材
  • 聚丙烯(PP)
  • 以及其他多種材料

應用

  • 金屬板製造
  • 金屬外殼
  • 工業/農業車輛
  • 鐵路
  • 自動販賣機
  • 無障礙坡道

特點

  • 提供不同材質(不鏽鋼 304 或 316L、鋼、鋁、聚丙烯等)
  • 鑽孔或平面
  • 長度:從 1 公尺到 2 公尺
  • 寬度:從 15 毫米到 127 毫米
  • 開啟角度:270°
  • 無間隙
  • 適用於重型門和重載應用
  • 無對齊問題,因為只需安裝一個鉸鏈

白色背景上的銀色 Pinet 隱藏式鉸鏈

隱藏式鉸鏈(Concealed Hinges)

PINET® 提供多樣化的隱藏式鉸鏈產品,適用於表面安裝(外掛式)或嵌入式門板應用。產品設計涵蓋不同的運動機構,可滿足各種門片開啟方式的特殊需求。材質方面提供多種選擇,包括:

  • 不鏽鋼 304
  • 不鏽鋼 316L
  • 鋼材
  • 鋅合金(Zamak)

隱藏式鉸鏈的開啟角度範圍為 90° 至 180°,可靈活對應不同應用需求,提供高度的設計彈性。

應用

  • 鈑金製造
  • 電氣櫃
  • 互動式資訊站
  • 數位顯示器
  • 售票機
  • 車輛配件

特點

  • 從外部看不見
  • 不同的開啟角度,從 90° 到 180°
  • 針對特定門扇運動的不同運動學設計
  • 適用於不同類型的機殼:表面安裝門或嵌入式門(平齊)
  • 提供不同材質(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 可整合額外功能(例如摩擦定位、雙穩態版本、可拆卸銷等)

白色背景上的銀色 Pinet 彈簧鉸鏈

彈簧鉸鏈(Spring-Loaded Hinges)

彈簧鉸鏈內部整合了彈簧機構,可在不需額外元件的情況下,自動完成門片的開啟或關閉動作。採用此類鉸鏈時,門蓋或門板可被設定為維持開啟或關閉狀態。
彈簧設計可分為兩種形式:

  • 外露式彈簧(常見款式)
  • 隱藏式彈簧(多見於鋁擠型鉸鏈)

應用

  • 金屬板製造
  • 鐵路
  • 醫療設備
  • 護欄、安全屏障
  • 儲物櫃

特點

  • 根據您的需求提供不同的彈簧力值
  • 鉸鏈可選擇開啟彈簧或關閉彈簧
  • 提供不同材質(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 多種尺寸

白色背景上的銀色 Pinet 定位鉸鏈

定位鉸鏈(Positioning Hinges)

PINET® 的定位鉸鏈系列整合了多種雙重功能產品,例如摩擦鉸鏈、定位段落鉸鏈(Detent Hinges)與止動鉸鏈(Stop Hinges)。透過定位鉸鏈,門蓋或面板可穩定停留在指定位置,並可依需求提供不同的阻力或定位力道。

應用

  • 車輛配件
  • 數位顯示器
  • 工業控制面板和監視器
  • 維護檢修口
  • 機器外殼

特點

  • 摩擦鉸鏈可具有固定或可調扭矩
  • 定位鉸鏈具有多個固定扭矩值
  • 定位鉸鏈可取代第三方配件
  • 定位鉸鏈提供位置重複性
  • 無間隙
  • 提供不同材質(不鏽鋼、鋼、鋁等)
  • 多種尺寸

一個大型銀色 Pinet 重型鉸鏈,用於安全緊固重負載。

重型鉸鏈(Heavy-Duty Hinges)

重型鉸鏈特別適用於高負載的工業應用需求。此 PINET® 系列包含加強型鉸鏈和頂部焊接式、滾壓節點加強型鉸鏈以及型材鉸鏈。他們還提供「模組化鉸鏈」,可依據您的特定需求進行組合設計,打造高承載能力的客製化解決方案。PINET® 重型鉸鏈提供鋼材或不鏽鋼材質選擇,開啟角度範圍可達 180° 至 270°。

應用

  • 工業車輛
  • 越野車輛
  • 農業機械
  • 拖車
  • 車輛配件
  • 鐵路
  • 巴士和客車

特點

  • 極高強度
  • 厚度最高可達 5 毫米
  • 鑽孔或未鑽孔
  • 提供不同材質(鋼材和不鏽鋼)

白色背景上銀色 Pinet 閂鎖的渲染圖

鎖扣(Latches)

PINET® 同時也是工業應用領域中鎖具與鎖扣系統的專業製造商。其產品組合涵蓋多種類型,包括:

  • 拍門鎖(Slam Latches)
  • 彈簧鎖扣(Spring-Loaded Latches)
  • 壓縮式鎖扣(Compression Latches)
  • 旋轉鎖(Rotary Locks)
  • 插銷(Barrel Bolts)
  • 機械扣件(Mechanical Catches)
  • 磁吸扣(Magnetic Catches)
  • 各式快速扣(Toggle Latches)

在材質方面,PINET® 提供多元選擇,可依應用需求挑選最合適的產品,包括:

  • 不鏽鋼鎖具
  • 鋁製鎖具
  • 鋼製鎖扣
  • 聚合物扣件

可全面滿足不同工業環境與使用條件的需求。

應用

  • 工業/農業車輛
  • 電氣櫃
  • 發電機
  • 暖通空調產業
  • 機械製造
  • 金屬家具
  • 街道家具

特點

  • 小型鎖扣(Small Latches):體積精巧,結構堅固耐用
  • 彈簧鎖扣(Spring-Loaded Latches):設計強固,具備優異抗震性能
  • 壓縮式鎖扣(Compression Latches):可調整壓縮力,外露部分低,外觀簡潔
  • 旋轉鎖(Rotary Locks):具高性價比,並提供專屬化設計方案
  • 機械扣件(Mechanical Catches):外部不可見;按壓式設計可免除把手需求
  • 磁吸扣(Magnetic Catches):不易因老化而影響性能,外觀隱蔽
  • 快速扣(Toggle Latches):操作快速,無需工具,且不佔用內部空間

客製化鉸鏈和閂鎖

除了型錄中的標準產品外,PINET® 亦可依據客戶需求,設計並製造客製化零件。憑藉經驗豐富的設計團隊,能依照客戶需求規格,提供具競爭力且專屬的解決方案。
PINET® 致力於與客戶密切合作,為各種應用打造最佳方案。可支援多種客製化需求,例如:

  • 特殊尺寸規格
  • 特定功能需求(如定位保持、緩衝效果、彈簧機構等)
  • 不同材質選擇
  • 現有產品的客製化調整

各種存取、鎖定和控制元件,如把手、門閂、鉸鏈等。

存取解決方案

存取、鎖定和控制解決方案概述

了解更多關於 Bossard 的存取、鎖定和控制元件,瀏覽我們的品牌組合。

了解更多